製品概要
概要
The STEVAL-VP26K02F evaluation board implements a double output isolated SSR flyback specifically designed to supply smart meter and PLC systems.
The evaluation board has been developed using the VIPER267KDTR offline high-voltage converter which features a 1050 V avalanche-rugged power section, PWM operation at 60 kHz with frequency jittering for lower EMI, current limiting with 700 mA fixed set point, on-board soft-start, safe auto-restart after fault and low standby power.
The power supply provides 12 V at 700 mArms (1 A peak) to the power line modem (PLM) and the analog circuitry, and 6 V at 200 mA to supply digital circuitry and other low voltage parts.
The power supply is designed to operate across a three-phase input mains from 50 to 290 VAC but can also be connected to a single phase mains from 85 to 500 VAC.
-
特徴
- Double output voltage: 12 V at 0.7 Arms (1 A peak) and 6 V at 200 mA
- Secondary side regulation (SSR)
- Extended AC mains input voltage range: 85 to 500 VAC
- EMC with EN55022, EN61000, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6
- WEEE compliant
- RoHS compliant
推奨コンテンツ
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
MCSDK Board Description (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 17 Sep 2019 | 17 Sep 2019 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 17 Sep 2019 | 17 Sep 2019 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 17 Sep 2019 | 17 Sep 2019 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-VP26K02F | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | - | - | |
STEVAL-VP26K02F
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-VP26K02F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-VP26K02F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。