製品概要
概要
The STEVAL-VP318L2F implements a 15 V-18 W isolated flyback converter in primary side regulation (PSR) developed for general purpose applications, operating from 90 to 265 VAC.
The reference design is built around the VIPER318LDTR offline high-voltage converter which belongs to the VIPerPlus family and features an 800 V avalanche-rugged power MOSFET, PWM current mode control, fixed 60 kHz switching frequency with jittering to meet electromagnetic disturbance standards and burst mode for light load management.
The evaluation board main characteristics are: small size, minimal BOM, high efficiency and tight line, load regulation over the entire input and output ranges.
Input overvoltage and undervoltage protections, with separate and settable intervention thresholds, are available at OVP and UVP pins.
-
特徴
- Universal input mains range: 90 – 265 VAC
- Frequency: 50-60 Hz
- Output voltage: 15 V
- Output current: 1.2 A
- Average efficiency: > 83%
- Tight line and load regulation over the entire input and output ranges
- Meets IEC55022 Class B conducted EMI even with reduced EMI filter, thanks to the frequency jittering feature
- RoHS compliant
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 05 Jul 2021 | 05 Jul 2021 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 05 Jul 2021 | 05 Jul 2021 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 05 Jul 2021 | 05 Jul 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-VP318L2F | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | |
STEVAL-VP318L2F
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-VP318L2F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-VP318L2F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。