CATEGORIES

評価ツール

STM32 Nucleoボード

低コストのSTM32 Nucleoボードを使えば、あらゆるSTM32マイクロコントローラのプロトタイプを手早く作成し、新しいアイデアを試すことができます。

STM32 Nucleoボードはコネクタが共通であるため、多彩な専用アプリケーション・ハードウェア・アドオンを使って簡単に拡張することができます(Nucleo-64はArduino Uno rev3およびST morphoコネクタを、Nucleo-32はArduino Nanoコネクタを搭載)。

STM32 NucleoボードはSTLINKデバッガ / プログラマを内蔵しているため、デバッグ・プローブを別途用意する必要がありません。

STM32 Nucleoボード付属のSTM32Cubeファームウェアには複数のサンプル・プログラムも付属しており、IAR EWARM、Keil® MDK-ARM、Mbed™、GCC/LLVMベースのIDEなど、幅広い開発環境にシームレスに対応することができます。

STM32 Nucleoのユーザは、www.mbed.orgのMbed™オンライン・リソース(コンパイラ、C/C++ SDK、開発者コミュニティ)に無償でアクセスして、わずか数分で完全なアプリケーションを構築することができます。