製品概要
概要
The STM32MP257F-DK Discovery kit is designed as a complete demonstration and development platform for the STMicroelectronics STM32MP257FAK3 based on the Arm® Cortex® A35 and M33.
The product leverages the capabilities of STM32MP2 series microprocessors to allow users to develop applications using STM32 MPU OpenSTLinux Distribution software for the main processor (Arm® dual core Cortex®‑A35) and STM32CubeMP2 software for the coprocessor (Arm® Cortex®‑M33).
The product includes an ST-LINK embedded debug tool, LEDs, push-buttons, 1 Gbit/s Ethernet, one USB3 USB Type-C® PD, two stacked USB 2.0 HS Type-A, one LCD LVDS display connector, one HDMI connector, one camera connector, microSD™ card, Wi‑Fi® 802.11b/g/n, Bluetooth® Low Energy v4.1, and eMMC. To expand the functionality of STM32MP257F-DK, one GPIO expansion connector is also available for Raspberry Pi® shields.
-
特徴
- STM32MP257FAK3 microprocessor based on the Arm® dual‑core Cortex®‑A35 at 1.5 GHz and Cortex®‑M33 at 400 MHz in a VFBGA424 package
- STMicroelectronics power management STPMIC25
- 32‑Gbit LPDDR4 DRAM
- 64-Gbit eMMC v5.1
- 1‑Gbit/s Ethernet (RGMII)
- Two USB 2.0 high speed
- USB 3.0 SuperSpeed PD (DRP/DRD)
- Wi‑Fi® 802.11b/g/n
- Bluetooth® Low Energy v4.1
- Four user LEDs
- Two user, one tamper, and one reset push-buttons
- Wake-up button
- Four boot pin switches
- Board connectors:
- Ethernet RJ45
- Two stacked USB 2.0 HS Type-A
- USB 3.0 USB Type-C® PD
- microSD™ card holder
- Dual-lane MIPI CSI-2® camera module expansion connector
- HDMI®
- LVDS
- GPIO expansion connector
- VBAT for power backup
- On-board STLINK-V3EC:
- Debugger with USB re-enumeration capability: Virtual COM port and debug port
- Board power source through USB Type-C® (recommended to connect to 5 V/3 A USB host port)
- Mainlined open-source Linux® STM32 MPU OpenSTLinux Distribution and STM32CubeMP2 software with examples
- Linux® Yocto Project®, Buildroot, and STM32CubeIDE as development environments
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 17 Oct 2024 | 17 Oct 2024 | |
ZIP | 1.0 | 17 Oct 2024 | 17 Oct 2024 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 17 Oct 2024 | 17 Oct 2024 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 18 Oct 2024 | 18 Oct 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|
STM32MP257F-DK | 評価中 | Ecopack1 | |
STM32MP257F-DK
Package:
Ecopack1Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | Specific features | WEEE Compliant | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32MP257F-DK | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
STM32MP257F-DK 評価中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。