STM8L101-EVAL

NRND
Design Win

Evaluation board with STM8L101K3 MCU

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STM8L101-EVAL is composed of two boards, a motherboard and a daughterboard. The STM8L1/L2 motherboard is called MB709. It includes all peripherals which are connected to the MCU on the daughterboard and connects to the daughterboard via two 36-pin connectors. The STM8L1 daughterboard is called MB710 and has an STM8L101 MCU.

The motherboard and daughterboard are a complete development platform for the STM8L101 microcontroller with comparator, I2C, SPI, USART and SWIM debugging support.

The full range of hardware features on the STM8L101-EVAL helps you to evaluate all peripherals (micro SD Card, USART, EEPROM, LCD, for example) and develop your own applications.

  • 特徴

    • 5 V power jack supply
    • Audio play
    • Micro SD Card™
    • 64 Kbit I2C EEPROM
    • One channel of RS-232 communication
    • Bi-color LED
    • Economic analog voltage measurement based on comparator
    • SWIM debug support
    • 122 x 32 dot-matrix serial interface LCD module
    • Joystick with 4-direction control and selector
    • Reset and User button
    • 3 LEDs
    • Extension connector for daughterboard
    • One 10 K potentiometer

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STM8L101-EVAL
NRND
Ecopack1

STM8L101-EVAL

Package:

Ecopack1

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
Specific features
WEEE Compliant
コア製品
STM8L101-EVAL
Available at distributors

販売代理店在庫 STM8L101-EVAL

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM8L101-EVAL NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM8L101-EVAL

サプライヤ:

ST

Specific features:

-

WEEE Compliant:

true

コア製品:

STM8L101K3

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。