製品概要
概要
The STPM4RasPIV21 is an extension board to connect the ST33KTPM products to the Raspberry Pi® and STM32 microprocessor development kits such as STM32MP157F-DK2, or STM32MP135F-DK. The board is designed for product evaluation, use case development and integration activities. The board is shipped with one trusted platform module soldered. For TPM product availability, refer to ordering information section.
-
特徴
- Evaluation board for all STSAFE-TPM devices ( ST33KTPM2X for the consumer market and ST33KTPM2I for the industrial market)
- 26-pin female connector to plug on Raspberry Pi® or STM32MPx-DK
- I2C or SPI configurable interface
- TPM reset button to reset the TPM device without platform restart
- 26-pin male connector to ease probing and plug the same or another extension board
- Designed to solder an I2C/SPI selector button
おすすめ製品
品質 & 信頼性
製品型番 | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|
SC-KTPM-RASPIKG9 | - | |
SC-KTPM-RASPIKG9
Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-KTPM-RASPIKG9 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
SC-KTPM-RASPIKG9 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。