製品概要
概要
The VL53L3CX-SATEL breakout boards can be used for easy integration into customer devices.
Thanks to the voltage regulator and level shifters, the VL53L3CX breakout boards can be used in any application with a 2.8 V to 5 V supply.
The PCB section supporting the VL53L3CX module is perforated so that developers can break off the mini PCB for use in a 2.8 V supply application using flying leads. This makes it easier to integrate the VL53L3CX-SATEL breakout boards into development and evaluation devices due to their small form factor.
-
特徴
- VL53L3CX Time-of-Flight (ToF) ranging sensor with multi target detection
- Regulator: 5 to 2.8 V range input voltage (output voltage: 2.8 V)
- VL53L3CX signal interface level shifter
- True distance measurement independent of target size and reflectance
- Divisible board enabling use as mini PCB breakout board, easy to integrate in customer device
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 10 Dec 2024 | 10 Dec 2024 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 10 Dec 2024 | 10 Dec 2024 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 10 Dec 2024 | 10 Dec 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
VL53L3CX-SATEL | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | - | |
VL53L3CX-SATEL
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | 概要 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL53L3CX-SATEL | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
VL53L3CX-SATEL 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。