製品概要
概要
X-NUCLEO-GFX01M1とX-NUCLEO-GFX01M2(X-NUCLEO-GFX01Mx)は、STM32 Nucleo-64ボードにグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)機能を追加する機能拡張ボードです。
2.2インチSPI QVGA TFTディスプレイと、グラフィック・イメージ、テキスト、およびテクスチャを保存するための64Mbit SPI NOR Flashメモリを備えています。また、GUIナビゲーション用のジョイスティックも含まれています。
X-NUCLEO-GFX01M1は、ST Morphoコネクタを使用しており、1つのSPIのみをサポートします。以下のNucleo-64ボードと互換性があります。NUCLEO-F030R8、NUCLEO-F070RB、NUCLEO-F072RB、NUCLEO-F091RC、NUCLEO-F401RE、NUCLEO-F410RB、NUCLEO-F411RE、NUCLEO-F446RE、NUCLEO-G071RB、NUCLEO-L053R8、NUCLEO-L073RZ、NUCLEO-L412RB-P、NUCLEO-L433RC-P、NUCLEO-L452RE、NUCLEO-L452RE-P、NUCLEO-L476RG
X-NUCLEO-GFX01M2は、ST Morphoコネクタを使用しており、最大2つのSPIをサポートします。X-NUCLEO-GFX01M1互換ボードを含む以下のNucleo-64ボードと互換性があります。NUCLEO-F030R8、NUCLEO-F070RB、NUCLEO-F072RB、NUCLEO-F091RC、NUCLEO-F103RB、NUCLEO-F302R8、NUCLEO-F303RE、NUCLEO-F334R8、NUCLEO-F401RE、NUCLEO-F410RB、NUCLEO-F411RE、NUCLEO-F446RE、NUCLEO-G070RB、NUCLEO-G071RB、NUCLEO-G0B1RE、NUCLEO-G431RB、NUCLEO-G474RE、NUCLEO-G491RE、NUCLEO-L010RB、NUCLEO-L053R8、NUCLEO-L073RZ、NUCLEO-L152RE、NUCLEO-L412RB-P、NUCLEO-L433RC-P、NUCLEO-L452RE、NUCLEO-L452RE-P、NUCLEO-L476RG、NUCLEO-WB15CC、NUCLEO-WB55RG、NUCLEO-WL55JC
-
特徴
- 2.2インチSPI QVGA TFT LCD
- 64Mbit SPI NOR Flashメモリ
- メニュー・ナビゲーションを容易にするジョイスティック
- ST Morphoインタフェースにより、さまざまなSTM32 Nucleo-64ボードとの互換性を実現
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 30 Sep 2020 | 30 Sep 2020 | |
ZIP | 1.0 | 30 Sep 2020 | 30 Sep 2020 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 30 Sep 2020 | 30 Sep 2020 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 30 Sep 2020 | 30 Sep 2020 |