VB56G4A

量産中
Design Win

Automotive grade 1.5 megapixel backside illuminated global shutter image sensor

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The VB56G4A is a 1.5 megapixel global shutter image sensor designed for automotive driver monitoring applications.

Using pre-eminent 3D stacking and ST patented processes, the sensor performs outstandingly in the near infrared region (940 nm). More precisely, thanks to backside illumination technology and its excellent sensitivity, the VB56G4A can be operated with one simple LED or VCSEL.

  • 特徴

    • Automotive compliancy
      • AEC-Q100 grade 2 qualified
      • Operating junction temperature: -40°C to 125°C
    • Ultra compact 1.5 megapixel image sensor
      • Global shutter architecture, 3D stacked sensor 40 nm/65 nm
      • 2.61 µm x 2.61 µm BSI (backside illuminated) pixel
      • 1.5 megapixel monochrome sensor (1124 x 1364)
      • Package: OBGA
        • Size: 6.2 mm x 6.9 mm
        • Matrix: 6 x 8 balls
        • Ball pitch: 0.8 mm
    • Easy integration
      • Embedded autoexposure
      • Programmable sequences of 4-frame contexts
      • 8 programmable GPIOs
        • NIR (near infrared) illumination control outputs, synchronized with sensor integration periods
        • PWM (pulse-width modulation) control
        • Master/Slave external frame start
      • Automatic dark calibration
      • Dynamic pixel-defective correction
      • Image cropping
      • Mirror/flip readout
      • Binning and subsampling (x2 and x4)
      • Typical power consumption is 145 mW at 60 fps
      • Dual lane transmitter MIPI CSI-2 up to 1.5 Gbps per lane
    • Unique image performance
      • Peak quantum efficiency 24% @ 940 nm
      • Linear dynamic range up to 60 dB
      • Up to 88 frames per second at full resolution

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - VB56G4A

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
VB56G4AEGK
量産中
CAV OBGA48 6.2X6.9 F6X8 0.8 042 オートモーティブ Ecopack2
VB56G4AEGK/1
量産中
CAV OBGA48 6.2X6.9 F6X8 0.8 042 オートモーティブ Ecopack2

VB56G4AEGK

Package:

CAV OBGA48 6.2X6.9 F6X8 0.8 042

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

CAV OBGA48 6.2X6.9 F6X8 0.8 042

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

VB56G4AEGK/1

Package:

CAV OBGA48 6.2X6.9 F6X8 0.8 042

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

CAV OBGA48 6.2X6.9 F6X8 0.8 042

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
VB56G4AEGK/1
Available at distributors

販売代理店在庫 VB56G4AEGK/1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

VB56G4AEGK
Available at distributors

販売代理店在庫 VB56G4AEGK

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

VB56G4AEGK/1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

VB56G4AEGK/1

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

VB56G4AEGK 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

VB56G4AEGK

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。