製品概要
概要
The VD66GY is part of a brand-new complete series of image sensors developed by STMicroelectronics for professional and consumer vision applications. Leveraging state-of-the-art technologies developed by STMicroelectronics own foundry, the sensor provides outstanding performance enabling to capture bright and sharp color images. With its clever design and complete toolbox of on-chip functions, it is the ideal solution for the design of tomorrow’s smart and optimized systems.
-
特徴
- Cutting-edge performance of ST proprietary pixel:
- BSI structure provides superior QE, MTF, and angular response.
- Full DTI technology further increases sensitivity and sharpness.
- Excellent response across the whole color spectrum.
- Proprietary technology from ST foundry in France, ensuring safe supply.
- Easy integration into your system:
- Ultracompact die with centered design to minimize your system size.
- Small optical format: 4.6 mm (1/4'') at full resolution and 3.7 mm (1/5'') with 1 MP crop.
- Low power, ideal for battery-powered devices.
- Robust design and image quality in temperature.
- A complete toolbox of in-sensor features:
- Stunning images with in-sensor autoexposure and various corrections.
- Multiple features to optimize data size and frame rates such as crop, binning, and programmable sequences.
- 8 GPIOs enabling extra controls such as trigger or LED synchronization.
- Seamless connection to embedded processing platforms:
- 1 or 2 lanes MIPI CSI-2 interface enabling straight connection to entry-level cost-effective processing platforms.
- Start immediately your development with our turnkey sensor boards, modules, and drivers for the VD66GY image sensor.
- The VD66GY color image sensor is also available in monochrome (VD56G3) and RGB-NIR versions (VD16GZ).
- Cutting-edge performance of ST proprietary pixel:
おすすめ製品
Recommended Tools & Software
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 14 Dec 2023 | 14 Dec 2023 | ||
7.1 | 07 May 2024 | 07 May 2024 |
ユーザマニュアル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
8.0 | 17 Apr 2024 | 17 Apr 2024 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VD66GYCCA/RW | 量産中 | DIE | インダストリアル | N/A | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
VD66GYCCA/RW | 量産中 | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | DIE | Tape Mounted | FRANCE | EAR99 | NEC | -30 | 85 |
VD66GYCCA/RW 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。