製品概要
概要
This automotive global shutter sensor product family features both HDR and ultra low-noise where crosstalk is minimized for near infrared (NIR) scenes.
They are highly recommended for high-end computer vision applications in demanding environments.
-
特徴
- AEC-Q100 grade 2 automotive qualification ongoing
- Automotive global shutter with high-dynamic technology range (up to 98 dB linear) and high-density charge storage
- 3.2 µm pixel GS-HDR, monochrome, visible, and IR spectrum
- Optical formats
- 1.6 MP (1464 x1104) at 75 fps in 1/3” optical format with micro lens
- 2.3 MP (1944 x1204) at 60 fps in 1/2.5” optical format with micro lens
- Very high MTF, even in near IR (perfect pixel encapsulation)
- Low noise 11-bit ADC with digital CDS
- Linear or compressed output from RAW8 to RAW16 resolution
- Output interface
- Mipi CSI-2 (4 x 0.8 Gbps)
- Parallel 12 bits (100 MHz)
- Camera control interface (CCI)
- Machine vision application support
- In-pixel HDR and background substration modes, with flexible strobe illumination control
- Up to 4-LED control output, synchronized with sensor integration periods
- 8 regions of interest (ROI)
- Programmable sequences of 4-frame contexts
- Master/slave external frame start control
- Embedded 16-bit video processing pipe with pixel defect correction, high dynamic range (HDR) merge with ghost removal, and programmable compression of dynamic
- Mirror/flip/crop
- Support of subsampling by 2 and by 4
- Support of binning by 2 and by 4
- Integrated double temperature sensors
- Operating junction temperature of -40 °C to 125 °C
- Automotive qualified IM2BGA plastic package
- Large spectrum glass for visible and IR applications with dual AR coating
- ASIL B support e.g. CPU redundancy, embedded full self test, memory and register ECC, safety manager, and voltage monitoring
- Monochrome micro lens (maximum CRA optimized for 20 °C and 0 °C)
おすすめ製品
推奨コンテンツ
All resources
Resource title | Version | Latest update |
---|
Product Specifications (1)
Resource title | Version | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 27 Nov 2018 | 27 Nov 2018 |
Application Notes (1)
Resource title | Version | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 20 Jun 2022 | 20 Jun 2022 |
Presentations (1)
Resource title | Version | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 22 Nov 2018 | 22 Nov 2018 |
Flyers (1)
Resource title | Version | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 24 Feb 2025 | 24 Feb 2025 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VG5761AANA | 開発中 | IBGA104 10X8.5 3R12X10 B05 P08 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
VG5761AANA/1 | 量産中 | IBGA104 10X8.5 3R12X10 B05 P08 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
VG5761AANA | 開発中 | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | IBGA104 10X8.5 3R12X10 B05 P08 | Tray | TAIWAN | EAR99 | NEC | -40 | 105 | ||||
VG5761AANA/1 | 量産中 | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | IBGA104 10X8.5 3R12X10 B05 P08 | Tape and Reel | TAIWAN | EAR99 | NEC | -40 | 105 |
VG5761AANA 開発中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
VG5761AANA/1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。