製品概要
概要
VL53L1は、STのFlightSense製品ファミリを拡充する最先端の小型ToF(Time-of-Flight)測距センサです。小型のリフロー対応パッケージにSPAD(Single Photon Avalanche Diode)アレイ、赤外フィルタ、および光学部品を集積することで、さまざまな周辺光の環境と幅広いカバー・ガラスに対応し、優れた測距性能を提供します。
VL53L1にはSTの最新世代のダイレクトToF技術が採用されているため、従来の赤外線センサと異なり、対象物の色や反射率に影響されずに絶対距離を測定することができます。8mを超える距離を正確に測定し、60Hzで作動できる市場最高速の小型ToFセンサです。
特許取得済みのアルゴリズムと独自のモジュール設計により、60Hzで視野角内にある複数の物体検出および測距が可能です。
ソフトウェアでカスタマイズ可能な検出アレイにより、VL53L1では、シーンのブラウズやマルチゾーン検出が可能になり、迅速なタッチ・トゥ・フォーカス機能や小型の距離画像が実現します。
-
特徴
- 完全統合された小型モジュール
- エミッタ: 940nm可視域外レーザ(VCSEL)およびアナログ・ドライバ
- レンズ一体型受光アレイ
- 高度なデジタル・ファームウェアを実行する低消費電力マイクロコントローラ
- サイズ: 4.9mm x 2.5mm x 1.56mm
- 高速かつ正確な測距
- 全視野角(FoV)使用時に800cm超の測距範囲を実現
- 60Hzの速度で最大300cmの測距範囲を実現
- 特許取得済みのアルゴリズム(ダイレクトToF)を活用し、長距離でもカバー・ガラスによるクロストークおよび指紋による汚れに対する耐性を実現
- マルチターゲット検出機能
- 選択可能なアレイ(2x2、3x3、4x4、またはソフトウェアによるユーザ定義)によるマルチゾーン・スキャン
- 簡単に集積可能
- リフロー対応コンポーネント
- 単一電源による2v8
- さまざまな材質のカバー・ガラスに対応
- I²Cインタフェース(最大1 MHz)
- Xshutdown(リセット)とGPIO割り込み
- 実装後すぐに測距を開始できるようにソフトウェア・ドライバ一式(LinuxおよびAndroid互換)を準備
- 完全統合された小型モジュール
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
XLSX | 1.0 | 16 Dec 2021 | 16 Dec 2021 |
Board Manufacturing Specifications (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 08 Dec 2020 | 08 Dec 2020 | |
ZIP | 1.0 | 08 Dec 2020 | 08 Dec 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VL53L1CBV0FY/1 | 量産中 | Optical | インダストリアル | Ecopack2 |
VL53L1CBV0FY/1
Package:
OpticalMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Operating Range Distance (m) (max) | Package size (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
VL53L1CBV0FY/1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
VL53L1CBV0FY/1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。