VL53L4ED

量産中
Design Win Education

広い動作温度範囲を備えた高精度ToF(Time-of-Flight)測距センサ

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

VL53L4EDは、広い動作温度への対応が求められる高精度の短距離測定向けに設計されています。18°の視野角により、標準的な状況下では1mm~1300mm、拡張された温度下では1150mmまでの距離を測定できます。特殊な設定により、周辺光(5klx)の環境で800mmまでの正確な測距も可能です。

このセンサの有効動作温度範囲は-40℃~105℃であるため、拡張された温度下でも信頼性の高い測定を実現できます。したがって、近接検出を必要とする産業デバイスに最適な製品となっています。使い方の例として、人感検知やシステム・アクティベーションなどのアプリケーションが挙げられます。VL53L4EDは、VL53L4CDの直接的な派生製品で、ピン配置互換性が追加されています。内蔵されているオン・チップ処理により、省パワーで安価なマイクロコントローラを使用できるため、設計を容易にし、部品(BOM)コストの低減に貢献します。

VL53L4EDは、STのFlightSenseテクノロジーをベースとするすべてのTime-of-Flight(ToF)測距センサと同様、対象物の色や反射率にかかわらず、絶対距離を測定することができます。

VL53L4EDは、小型のリフロー対応パッケージで提供されます。また、SPAD(Single Photon Avalanche Diode)アレイを集積することで、さまざまな周辺光の環境と幅広いカバー・ガラスの素材に対応し、優れた測距性能を提供できます。

このセンサは、VCSEL(垂直共振器型面発光レーザ)を内蔵しています。また、目に安全な(クラス1認証)可視域外の940nm赤外光を放射します。

  • 特徴

    • 高精度近距離測距
      • 高性能測距センサ
      • 1mmまでの近距離での直線性
      • 全視野角(FoV)使用時、0mm~1300mm
      • 広い有効動作温度範囲:-40℃~105℃
      • 5klx下で最大800mmの測距
      • 18°のFoV
      • ホスト・ウェイクアップ用の割り込みプログラム可能な閾値を使用する自律型低消費電力モード
      • 最大100Hzの高速測距
    • 完全統合された小型モジュール
      • 940nm可視域外レーザ・エミッタ(VCSEL)およびアナログ・ドライバ
      • 高度なデジタル・ファームウェアを実行する低消費電力マイクロコントローラ
      • 4.4mm x 2.4mm x 1mmのサイズ
      • VL53L4CDとのピン配置互換性
    • 簡単に実装可能
      • リフロー対応コンポーネント
      • 単一電源2v8
      • カバー・ガラスの背後に格納可
      • I²Cインタフェース(最大1 MHz)
      • 実装後すぐに測距を開始できるようにCソフトウェア・ドライバ一式(Linux互換)を準備
      • メモリ使用量を大幅に抑える内部処理

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - VL53L4ED

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
VL53L4EDV0DH/1
量産中
Optical インダストリアル Ecopack2

VL53L4EDV0DH/1

Package:

Optical

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

Optical

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
Operating Range Distance (m) (max)
Package size (mm)
最小
最大
VL53L4EDV0DH/1
Available at distributors

販売代理店在庫 VL53L4EDV0DH/1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

VL53L4EDV0DH/1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

VL53L4EDV0DH/1

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

Operating Range Distance (m) (max):

1.3

Package size (mm):

4.4 x 2.4 x 1

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。