製品概要
概要
The ST1480US is ±15 kV ESD protected, 3.3 V low power transceiver for RS-485 and RS-422 communications. The device contains one driver and one receiver in half duplex configuration. The ST1480US transmits and receives at a guaranteed data rate of at least 12 Mbps. All transmitter outputs and receiver inputs are protected to ±15 kV using human body model. Driver is short-circuit current limited and is protected against excessive power dissipation by thermal shutdown circuitry that places the driver outputs into a high-impedance state.
The ST1480US input has a true fail-safe feature that guarantees a logic high output if both inputs are open circuit, shorted together or in the presence of a termination with no signal on the bus.
-
特徴
- ESD protection
- – ±15 kV human body model
- – ±8 kV IEC 1000-4-2 contact discharge
- Operates from a single 3.3 V supply - no charge pump required
- Interoperable with 5 V logic
- 1 μA low current shutdown mode max.
- Guaranteed 12 Mbps data rate
- -7 to 12 common mode input voltage range
- Half duplex versions available
- Industry standard 75176 pinout
- Current limiting and thermal shutdown for driver overload protection
- Guaranteed high receiver output state for floating, shorted or terminated inputs with no signal present
- Allows up to 64 transceivers on the bus
- ESD protection
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST1480ACDR/US | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Autoshutdown | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
ST1480ACDR/US | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
ST1480ACDR/US 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。