製品概要
概要
The ST202B, ST202C is a two-driver, two-receiver device following EIA/TIA-232 and V.28 communication standards. It is particularly suitable for applications where ± 12 V is not available. The ST202B, ST202C uses a single 5 V power supply and only four external capacitors (0.1 µF). Typical applications are in: portable computers, low power modems, interface translation, and battery-powered RS-232 networks.
-
特徴
- Supply voltage range: 4.5 to 5.5 V
- Supply current no load (typ.): 1.5 mA
- Transmitter output voltage swing (typ): ± 9 V
- Transition slew rate (typ.): 12 V/µs
- Receiver propagation delay (typ.): 0.1 ms
- Compatible with MAX202
- Receiver input voltage range: ± 30 V
- Data rate (typ.): 400 kbps/s
- Operating temperature range: -40 to 85 °C, 0 to 70 °C
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST202CDR | 量産中 | SO-16 | インダストリアル | Ecopack3 | |
ST202CDR
Package:
SO-16Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ST202CDR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST202CDR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。