製品概要
概要
The ST202EB, ST202EC, ST232EB, and ST232EC are two-driver, two-receiver devices designed for RS-232 and V.28 communications in harsh environments. Each transmitter output and receiver input is protected against ± 15 kV electrostatic discharge (ESD) shocks. The drivers meet all EIA/TIA-232E and CCITT V.28 specifications at data rates up to 230 kbps, when loaded in accordance with the EIA/TIA-232E specification. The ST202EB, ST202EC, ST232EB, and ST232EC use a single 5 V supply voltage.
The ST232EB and ST232EC operate with four 1 µF capacitors, while the ST202EB and ST202EC operate with four 0.1 µF capacitors, further reducing cost and board space.
-
特徴
- ESD protection for RS-232 I/O pins: ± 15 kV human body model
- Guaranteed 230 kbps date rate
- Guaranteed slew rate range 3 to 30 V/µs
- Operates from a single 5 V power supply
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST202ECDR | 量産中 | SO-16 | インダストリアル | Ecopack3 | |
ST202ECTR | 量産中 | TSSOP-16L | インダストリアル | Ecopack3 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ST202ECTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST202ECDR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST202ECTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST202ECDR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。