製品概要
概要
The ST3222 is a 3 V powered EIA/TIA-232 and V.28/V.24 communications interface with low power requirements and high data-rate capabilities. ST3222 has a proprietary low dropout transmitter output stage providing true RS-232 performance from 3 to 3.6 V power supplies. The device requires only four small 0.1 mF standard external capacitors for operating from 3 V supply. The ST3222 has two receivers and two drivers. The ST3222 features a 1 mA shutdown mode that reduces power consumption and extends battery life in portable systems. Its receivers can remain active in shutdown mode, allowing external devices such as modems to be monitored using only 1 mA supply current. The device is guaranteed to run at data rates of 250 Kbps while maintaining RS-232 output levels. Typical applications are notebooks, sub-notebooks and palmtop computers, battery powered equipment, hand-held equipment, peripherals and printers.
-
特徴
- 300 μA supply current
- 250 kbps minimum guarantee data rate
- 6 V/μs minimum guarantee slew rate
- Meet EIA/TIA-232 specification down to 3 V
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST3222CTR | 量産中 | TSSOP-20 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ST3222CTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST3222CTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。