製品概要
概要
The ST3222E is a 3 V powered EIA/TIA-232 and V.28/V.24 communications interface with low power requirements, high data-rate capabilities and enhanced electrostatic discharge (ESD) protection to ±8 kV using IEC1000-4-2 Contact Discharge and ±15 kV using the Human Body Model. ST3222E has a proprietary low dropout transmitter output stage providing true RS-232 performance from 3 to 5 V supplies with a dual charge pump. The charge pump requires only four small 0.1 mF external capacitors for operation form 3 V supply. The device has two receivers and two drivers. The ST3222E features a 1 mA shutdown mode that reduces power consumption and extends battery life in portable systems. Its receivers can remain active in shutdown mode, allowing external devices such as modems to be monitored using only 1 mA supply current. The device is guaranteed to run at data rates of 250 Kbps while maintaining RS-232 output levels.
Typical applications are Notebook, Sub-notebook and Palmtop Computers, Battery Powered Equipment, Hand-Held Equipment, Peripherals and Printers.
-
特徴
- Available in SSOP20 and TSSOP20
- ESD protection for RS-232 I/O pins ± 15 kV human body model, ± 8 kV IEC 1000-4-2 contact discharge
- 250KBps minimum guarantee data rate
- 300 µA supply current
- Meet EIA/TIA-232 specification down to 3 V
- 6 V/µs minimum guarantee slew rate
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST3222ECPR | 量産中 | SSOP 20 7.2x5.3 | インダストリアル | Ecopack3 | |
ST3222ECTR | 量産中 | TSSOP-20 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ST3222ECPR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST3222ECTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST3222ECPR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST3222ECTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。