製品概要
概要
The ST3241E device consists of 3 drivers, 5 receivers, and a dual charge-pump circuit. The device meets the requirements of EIA/TIA and V.28/V.24 communication standards providing high data rate capability and enhanced electrostatic discharge (ESD) protection. All transmitter outputs and receiver inputs are protected to ±8 kV using IEC 1000-4-2 contact discharge and ±15 kV using the human body model. The receiver R2 is always active to implement a wake-up feature for the serial port.
The ST3241E has a proprietary low-dropout transmitter output stage enabling true RS-232 performance from a 3.0 V to 5.5 V supply with a dual charge pump. The device is guaranteed to run at data rates of 250 kbps while maintaining RS-232 output levels.
It is a complete serial port (3 drivers, 5 receivers) intended for notebook or sub-notebook computers. Receivers R1 and R2 have extra outputs in addition to their standard outputs. These extra outputs are always active.
Typical applications are in notebooks, sub-notebooks, palmtop computers, battery-powered equipment, hand-held equipment, peripherals, and printers.
-
特徴
- ESD protection for RS-232 I/O pins: ±8 kV IEC 1000-4-2 contact discharge ±15 kV human body model
- 1 µA supply current achieved when in auto power-down
- 250 kbps minimum guaranteed data rate
- Guaranteed 6 V/µs slew rate range
- Guaranteed mouse drive ability
- 0.1 µF external capacitors
- Meets EIA/TIA-232 specifications down to 3 V
- Available in SSOP 28 package
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST3241ECPR | 量産中 | SSOP 28 10.2x5.3 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ST3241ECPR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST3241ECPR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。