製品概要
概要
The ST3485EB/EC/EI/EIY device is ±15 kV ESD protected, 3.3 V low power transceiver for RS-485 and RS-422 communications. The device contains one driver and one receiver in half duplex configuration.
The ST3485E device transmits and receives at a guaranteed data rate of at least 12 Mbps.
All transmitter outputs and receiver inputs are protected to ±15 kV IEC 61000-4-2 air discharge.
The driver is short-circuit current limited and is protected against excessive power dissipation by thermal shutdown circuitry that places the driver outputs into a high impedance state.
-
特徴
- ESD protection
- ±15 kV IEC 61000-4-2 air discharge
- ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge
- Operate from a single 3.3 V supply - no charge pump required
- Interoperable with 5 V logic
- 1 µA low current shutdown mode max.
- Guaranteed 12 Mbps data rate
- -7 to 12 V common mode input voltage range
- Half duplex versions available
- Industry standard 75176 pinout
- Current limiting and thermal shutdown for driver overload protection
- Guaranteed high receiver output state for floating inputs with no signal present
- Allow up to 64 transceivers on the bus
- Available in SO8 package
- Automotive grade (ST3485EIY)
- ESD protection
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST3485EIYDT | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Autoshutdown | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
ST3485EIYDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
ST3485EIYDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。