製品概要
概要
The ST8024 is a complete low cost analog interface for asynchronous 3 V and 5 V smart cards. It can be placed between the card and the microcontroller with few external components to perform all supply protection and control functions. ST8024 is a direct replacement of ST8004.
Main applications are: smartcard readers for settop- box, IC card readers for banking, identification, pay TV.
-
特徴
- 26 MHz integrated crystal oscillator
- Enhanced ESD protection on card side (> 6 kV)
- Non-inverted control of RST via pin RSTIN
- Clock generation for cards up to 20 MHz (divided by 1, 2, 4 or 8 through CLKDIV1 and CLKDIV2 signals) with synchronous frequency changes
- Supply supervisor for spike-killing during power-on and power-off and power-on reset (threshold fixed internally or externally by a resistor bridge)
- ISO 7816, GSM11.11 and EMV (payment systems) compatibility
- One multiplexed status signal off
- Built-in debounce on card presence contacts
- Thermal and short-circuit protection on all card contacts
- 3 or 5 V ± 5 % regulated card supply voltage (VCC) with appropriate decoupling has the following capabilities:
Icc < 80 mA at VDDP = 4 to 6.5 V Handles current spikes of 40 nA up to 20 MHz Controls rise and fall times Filtered overload detection at approximately 120 mA - Designed to be compatible with the NDS conditional access system
- 3 or 5 V supply for the IC (VDD and GND)
- IC card interface
- DC-DC converter for VCC generation separately powered from a 5 V ± 20% supply (VDDP and PGND)
- Automatic activation and deactivation sequences; initiated by software or by hardware in the event of a short-circuit, card take-off, overheating, VDD or VDDP drop-out
- Three specifically protected half-duplex bidirectional buffered I/O lines to card contacts C4, C7 and C8
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST8024CDR | 量産中 | SO-28 | インダストリアル | Ecopack1 (*) | |
ST8024CTR | 量産中 | TSSOP-28 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ST8024CDR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST8024CTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST8024CDR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST8024CTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。