製品概要
概要
The ST8024L is a complete low-cost analog interface for asynchronous Class A, B, and C smartcards. It can be placed between the card and the microcontroller with few external components to perform all supply protection and control functions. The ST8024LCDR and ST8024LCTR are compatible with the ST8024 (with the exception of Vth(ext)rise/fallvalue).
-
特徴
- Designed to be compatible with the NDS conditional access system (except ST8024LTR)
- ISO 7816, GSM11.11 and EMV 4.2 (payment systems) compatible
- IC card interface
- 3 V or 5 V supply for the ST8024L device (VDD)
- Three specifically protected half-duplex bi-directional buffered I/O lines to card contacts C4, C7 and C8
- Step-up converter for VCCgeneration separately powered by a 5 V ± 20% supply (VDDPand PGND)
- 1.8 V ± 6.5%, 3 V or 5 V ± 5% regulated card supply voltage (VCC) with appropriate decoupling has the following capabilities:
- ICC< 80 mA at VDDP= 4.75 to 6.5 V
- Handles current spikes of 40 nA up to 20 MHz
- Controls rise and fall times
- Filtered overload detection at ~120 mA
- Thermal and short-circuit protection on all card contacts
- Automatic activation and deactivation sequences; initiated by software or by hardware in the event of a short-circuit, card take-off, overheating, VDDor VDDPdropout
- Enhanced ESD protection on card side (>6 kV)
- 26 MHz integrated crystal oscillator
- Built-in debounce on card presence contacts
- One multiplexed status signalOFF
- Non-inverted control of RST via pin RSTIN
- Clock generation for cards up to 20 MHz (divided by 1, 2, 4 or 8 through CLKDIV1 and CLKDIV2 signals) with synchronous frequency changes
- Supply supervisor for spike-killing during power-on and power-off and power-on reset (threshold fixed internally or externally by a resistor divider)
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST8024LACDR | 量産中 | SO-28 | インダストリアル | Ecopack1 (*) | |
ST8024LACTR | 量産中 | TSSOP-28 | インダストリアル | Ecopack3 | |
ST8024LCDR | 量産中 | SO-28 | インダストリアル | Ecopack1 (*) | |
ST8024LCTR | 量産中 | TSSOP-28 | インダストリアル | Ecopack3 | |
ST8024LTR | 量産中 | TSSOP-20 | インダストリアル | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ST8024LCDR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST8024LACTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST8024LACDR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST8024LCTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST8024LTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST8024LCDR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST8024LACTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST8024LACDR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST8024LCTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST8024LTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。