STR485E

量産中
Design Win Education

3.3V RS485 compatible with 1.8V I/Os and selectable speed 20Mbps or 250kbps

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The STR485E is a low power differential line transceiver for data transmission standard RS485 applications in half-duplex mode. Data and enable signals are compatible with 1.8 V or 3.3 V supplies.

Two speeds are selectable through SLR pin: fast data rate up to 20 Mbps or slow data rate for extended cable running to 250 kbps.

Excessive power dissipation caused by bus contention or faults is prevented by thermal shutdown circuit that forces the driver outputs into a high impedance state. The receiver has a fail-safe feature, which guarantees a high output state when the inputs are left open, shorted or idle.

  • 特徴

    • Half-duplex RS485 transceiver
    • 1.65 V to 3.6 V supply for data and enable signals
    • 3 V to 3.6 V supply for bus supply
    • High speed: up to 20 Mbps data rate
    • Low speed selected by SLR pin : 250 kbps
    • Up to 128 transceivers on the bus @ 125 °C
    • Fail safe receiver (bus open, idle and shorted)
    • Thermal shutdown protection
    • Low quiescent current in shutdown mode
    • Extended temperature range : -40 °C to +125 °C
    • Available in industry standard DFN10
    • Bus-pin protection more than:
      • ±4 kV HBM protection
      • ±8 kV IEC61000-4-2 contact discharge
      • ±16 kV IEC61000-4-2 air discharge
      • Compliant IEC61000-4-4 fast transient burst Class B

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - STR485E

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
STR485ELVQT
量産中
VDFPN 10 3x3x1.0 インダストリアル Ecopack3 10 2023-05-23T00:00:00.000+02:00

STR485ELVQT

Package:

VDFPN 10 3x3x1.0

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

VDFPN 10 3x3x1.0

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
Autoshutdown
最小
最大
STR485ELVQT
Available at distributors

販売代理店在庫 STR485ELVQT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STR485ELVQT 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STR485ELVQT

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

Autoshutdown:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。