製品概要
概要
The STUSB1702 is a generic IC, in a 20 V technology it addresses a USB Type-C™ port management on the host side. It is designed for a broad range of applications and can handle the following USB Type-C functions: attach detection, plug orientation detection, host to device connection, VCONN support, and VBUS configuration.
It also provides a USB PD TX/RX line driver and BMC (bi-phase mark coding) transceiver which allow USB PD negotiation and an alternate mode through an external MCU.
-
特徴
- Type-C™ attach and cable orientation detection
- Power role support: source
- Integrated power switch for VCONN supply:
- programmable current limit up to 600 mA
- overcurrent, overvoltage, and thermal protection
- undervoltage lockout
- I²C interface and interrupt
- Integrated VBUS voltage monitoring
- Integrated VBUS and VCONN discharge path
- Integrated BMC transceiver
- VBUS switch gate driver
- Short-to-VBUS protection on CC pins (22 V) and VBUS pins (28 V)
- Accessory mode support
- Dual power supply (VSYS and/or VDD):
- VSYS = [3.0 V; 5.5 V]
- VDD = [4.1 V; 22 V]
- Temperature range: -40 °C up to 105 °C
- ESD: 4 kV HBM - 1.5 kV CDM
- AEC-Q100 qualified
- Compliant with:
- USB Type-C™ rev 1.2
- USB PD rev 2.0
- Compatible with:
- USB PD rev 3.0
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STUSB1702YQTR | 量産中 | VFQFPN 4X4X1 24L WF | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STUSB1702YQTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STUSB1702YQTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。