製品概要
概要
The STUSBCD01B is a USB charger detection IC which can detect dedicated USB chargers, Host/Hub chargers or standard host ports connected to the USB DP/DM data lines.
The device implements two different detection methods in order to be able to distinguish between a dedicated charger and a Host/Hub charger.
Operation is controlled through three general purpose I/O pins; a hardware open drain detection output is also available.
An internal regulator provides the 1.8 V supply voltage for the internal blocks and state machine while a clamping device prevents VBUS voltage from going over 6 V (typ.).
The STUSBCD01B is available in a 12 bumps Flip-Chip 0.4 mm pitch package.
-
特徴
- Low DP-DM input capacitance
- VBUS voltage 6 V clamping circuit
- 12 bumps Flip-Chip package, 1.6 x1.2 mm, pitch 0.4 mm, max thickness 0.60 mm, Halogen free RoHS compliant package
- Capable of detecting dedicated USB chargers and host chargers (current sink and dedicated methods)
- Active high open drain hardware detection pin (DETECT)
- Operates with VBAT supply voltage ranging from 2.2 V to 4.5 V
- 1.6 V - 2.8 V interface voltage range (VIO)
- ESD: HBM ± 2 kV, CDM 500 V on every pin
- GPIO control interface
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STUSBCD01BJR | 量産中 | CSP P 0.4 mm | インダストリアル | N/A |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STUSBCD01BJR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STUSBCD01BJR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。