不揮発性RAM ZEROPOWER

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

STのZEROPOWER製品は、低消費電力SRAMに電源監視および制御回路と長寿命リチウム・バッテリを搭載した製品です。

電源監視回路は外部電源電圧を監視し、特定の閾値を下回った場合に自動的にSRAMを書込み保護し、スタンバイ電源を内部のリチウム・バッテリに切り替えます。

標準SRAMの高速読み書きと無制限の読み書きサイクル、および長期データ保持を利点とします。

STは、ZEROPOWER®バッテリ寿命計算シミュレータを提供し、ZEROPOWER製品を使用した設計をサポートしています。またパッケージ・オプションとしてCAPHAT®またはSNAPHAT®を選択すると、温度を変数としてデータ保持期間の計算を行うことができます。