シリアルEEPROM

STは、最先端プロセスの開発力をもち、製品の堅牢性および高い製造能力で認められた業界をリードするシリアルEEPROMのサプライヤです。世界中の販売代理店を通じて、短納期かつ柔軟な供給量に応じた流通の実現に努めています。STは、高い信頼性をもつSPI製品、I2C製品、およびMicrowire製品を、SO8NやTSSOP8、DFN2X3、DFN5、WLCSP、ベア・ダイなどのパッケージで提供しています。

STのEEPROMでは、過去14年以上にわたり業界をリードするEEPROMサプライヤ(IHS、2019年12月)としての豊富な専門性を活用するとともに、動作パラメータ、設定 / 補正データ、小容量のブート・コード・ストレージのきわめて安全かつ柔軟な管理が可能です。

STから近々発売される不揮発性メモリ(NVM)テクノロジーで、設計の可能性を拡張できます。詳細はこちら

スタンダードEEPROM

スタンダード

低電圧 / 低消費電力 / 小型製品

  • インダストリアル・グレード:-40℃~+85℃
  • インダストリアルPlus:-40℃~+105℃
車載用EEPROM

Automotive Electronics

高い信頼性と堅牢性をもつ高性能製品

  • AEC-Q Grade1:-40℃~+125℃
  • AEC-Q Grade0:-40℃~+145℃
SPD EEPROM

SPD

DDR2 / DDR3 / DDR4 DRAMモジュール用シリアル・プレゼンス検出(SPD)

  • -40℃~+95℃
  • JEDEC EE-1004

EEPROM

Prototype advanced data loggers with our new 4Mbit EEPROM Nucleo shield