製品概要
概要
The ASM330LHBG1 is a 6-axis IMU that offers ASIL B compliance if used in conjunction with a certified software library and features a 3-axis digital accelerometer and a 3-axis digital gyroscope with an extended temperature range up to +125°C.
A safety manual and a software library, certified according to ISO 26262:2018, are provided to support the development of applications using the ASM330LHBG1 and targeting ASIL B requirements.
ST’s family of MEMS sensor modules leverages the robust and mature manufacturing processes already used for the production of micromachined accelerometers and gyroscopes to serve both the automotive and consumer market. The ASM330LHBG1 is AEC-Q100 compliant and industrialized through a dedicated MEMS production flow to meet automotive reliability standards. All the parts are fully tested with respect to temperature to ensure the highest quality level.
The sensing elements are manufactured using ST’s proprietary micromachining processes, while the IC interfaces are developed using CMOS technology that allows the design of a dedicated circuit, which is trimmed to better match the characteristics of the sensing element.
The ASM330LHBG1 has a full-scale acceleration range of ±2/±4/±8/±16 g and a wide angular rate range of ±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000 dps that enables its usage in a broad range of automotive applications.
The device supports dual operating modes: high-performance mode and low-power mode.
All the design aspects of the ASM330LHBG1 have been optimized to reach superior output stability, extremely low noise, and full data synchronization to the benefit of sensor-assisted applications like dead reckoning and sensor fusion.
The ASM330LHBG1 is available in a 14-lead plastic, land grid array (LGA) package.
-
特徴
- AEC-Q100 qualified
- ASIL B compliant if used in conjunction with a certified software library (ISO 26262:2018)
- Android Auto™ compliant and CarPlay® compliant
- Extended temperature range from -40 to +125°C
- Embedded compensation for high stability over temperature
- Accelerometer user-selectable full scale up to ±16 g
- Extended gyroscope range from ±125 to ±4000 dps
- Dual operating modes: high-performance and low-power mode
- I²C, MIPI I3C℠, and SPI serial interfaces
- Six-channel synchronized output to enhance accuracy of dead-reckoning algorithms
- Programmable finite state machine
- Machine learning core
- Smart programmable interrupts
- Embedded 3 KB FIFO available to underload host processor
- ECOPACK and RoHS compliant
おすすめ製品
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 05 Dec 2023 | 05 Dec 2023 |
アプリケーションノート (4)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 10 Feb 2024 | 10 Feb 2024 | ||
1.0 | 10 Feb 2024 | 10 Feb 2024 | ||
1.0 | 10 Feb 2024 | 10 Feb 2024 | ||
6.0 | 19 Aug 2024 | 19 Aug 2024 |
テクニカル・ノート & 技術解説 (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
8.0 | 20 Mar 2025 | 20 Mar 2025 |
ユーザマニュアル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 19 Apr 2023 | 19 Apr 2023 |
設計ノート & ヒント (3)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 24 Jan 2022 | 24 Jan 2022 | ||
1.0 | 18 Dec 2024 | 18 Dec 2024 | ||
1.1 | 21 Jan 2021 | 21 Jan 2021 |
ツール&ソフトウェア用アプリケーション・ノート (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
6.0 | 19 Aug 2024 | 19 Aug 2024 |
プレゼンテーション (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 13 Apr 2023 | 13 Apr 2023 |
パンフレット (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 30 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | ||
2.0 | 16 Aug 2021 | 16 Aug 2021 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
ASM330LHBG1TR | 量産中 | LGA 14L 2.5x3x0.86 mm | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ASM330LHBG1TR | | | 3 distributors |
ASM330LHBG1TR 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。