製品概要
概要
ASM330LHHXは、3軸デジタル加速度センサと3軸デジタル・ジャイロセンサを搭載したシステム・イン・パッケージ(SiP)です。+105℃までの広い動作温度範囲に対応し、車載用ノン・セーフティ・アプリケーション向けに設計されています。
STのMEMSセンサ・モジュール・ファミリの製品には、車載用およびコンスーマ機器向けの加速度センサやジャイロセンサの製造で既に使用されている、堅牢かつ成熟したマイクロマシニング・プロセスが活用されています。ASM330LHHXはAEC-Q100に準拠し、車載用の信頼性基準を満たすために専用のMEMS製造フローで製造されています。すべての部品が十分な温度範囲でテストされており、高品質を実現しています。
各センシング素子がST独自のマイクロマシニング・プロセスにより製造されている一方で、ICインタフェースはCMOSテクノロジーにより開発されており、センシング素子の特性に最適化した専用回路の設計が可能です。
ASM330LHHXの加速度の最大測定範囲は±2g / ±4g / ±8g / ±16g、角速度の最大測定範囲は±125dps / ±250dps / ±500dps / ±1000dps / ±2000dps / ±4000dpsから選択可能です。これにより、幅広い車載用アプリケーションで使用できます。
本デバイスはデュアル動作モード(高性能モードと低消費電力モード)に対応しています。
ASM330LHHXは、推測航法やセンサ・フュージョンなど、センサの測定データが必要となるアプリケーション向けにさまざまな面で最適化されており、優れた出力の安定性、超低ノイズ、完全なデータ同期を実現します。
ASM330LHHXは、14ピンのプラスチック製ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供されます。
-
特徴
- AEC-Q100認定済み
- 広い動作温度範囲:-40℃~+105℃
- 内蔵の補正機能による優れた対温度安定性
- Androidの要求仕様に適合
- 加速度センサの最大測定範囲:最大±16gまで選択可能
- ジャイロ・センサの最大測定範囲:±125dps~±4000dps
- デュアル動作モード:高性能モードおよび低消費電力モード
- I²C、MIPI I3CSM、およびSPIシリアル・インタフェース
- 6チャネルの同期出力により推測航法アルゴリズムの精度を向上
- プログラム可能なステート・マシン
- 機械学習コア内臓
- プログラム可能なスマート割込み
- 内蔵の3KBのFIFOによりホスト・プロセッサの負荷軽減
- ECOPACK / RoHS / 「Green」準拠
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
ASM330LHHXTR | 量産中 | LGA 14L 2.5x3x0.86 mm | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ASM330LHHXTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ASM330LHHXTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。