バイオセンサ

STは、MEMSセンサの革新的なカテゴリ「バイオセンサ」を発表しました。これは、バーティカル・アナログ・フロントエンド(vAFE)とモーションMEMSを組み込んだセンサで、対象のアプリケーション範囲が広がります。

バーティカル・アナログ・フロントエンドの概要と仕組み

バーティカル・アナログ・フロントエンド(vAFE)は、MEMSセンサとともに実装された特定アナログ機能用の超小型低消費電力アナログ回路で構成されており、特にさまざまな種類の生体電位信号を検出できます。

vAFEと運動信号は本質的に同期しているため、通信プロトコルの遅延の影響を受けることなく、低消費電力と最小限の遅延を特徴とするエッジ内での状況認識型分析が実現します。

アプリケーションは、このアナログ入力チャネルとMEMSセンシング・チャネルのほか、機械学習コア(MLC)やステート・マシン(FSM)といった組込みリソースの完全な同期のメリットを享受できます。

しかし、最も魅力的な特徴は、上記の最先端テクノロジーが単一の標準パッケージにすべて組み込まれていることです。

    STのポートフォリオに含まれるバイオセンサのタイプ
  • 生体電位信号用vAFEとAI & アンチエイリアス搭載超低消費電力加速度センサを内蔵したバイオセンサ
  • 生体電位信号用vAFEとセンサ・フュージョン & AIに対応した6軸慣性測定ユニット(IMU)を内蔵したバイオセンサ

バイオセンサの主な対象アプリケーション:

バーティカル・アナログ・フロントエンド・テクノロジーは、ウェアラブル機器 / 携帯機器のフィットネス & ウェルネス、ヘルスケア、ジェスチャ認識アプリケーションに役立つ生体電位信号を検出することで、現実世界との相互作用を実現します。

ゲーム / XR(エクステンデッド・リアリティ)
  • ジェスチャ認識
  • アイ・トラッキング
ウェアラブル機器
  • 心拍数モニタ
  • 心電図(ECG)
  • コグニティブ・レディネス
  • ジェスチャ認識
ヘルスケア
  • 心拍数モニタ
  • 心電図(ECG)
  • コグニティブ認識
  • 脳波図(EEG)

主なメリット

  • 超小型フォームファクタに生体信号と運動信号を独自に組み合わせ
  • 高忠実度の信号記録:高性能アナログ・フロントエンド(AFE)を内蔵し、最も微弱な生体信号でも高精度で測定可能
  • 超低消費電力:わずか数マイクロアンペアで生体信号と運動情報を記録・処理しながら、あらゆる活動中の生体信号を継続的に監視可能
  • エッジAI処理によってデータを前処理することで、システムレベルの消費電力とデータ転送を削減