ISM330BX

量産中
Education Education

広帯域幅、低ノイズ加速度センサ、組込みAI、センサ・フュージョンを備えた産業機器用6軸IMU(慣性測定ユニット)

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

ISM330BXは、3軸デジタル加速度センサと3軸デジタル・ジャイロセンサを搭載したシステム・イン・パッケージの慣性測定ユニット(IMU)で、モーション・トラッキング、振動計測および電位測定が可能な3つのチャネルを備え、異なる設定、処理、フィルタリング構成に対応しています。

高性能モードでのモーション・トラッキングは0.6mAで実行され、常時動作の低消費電力機能によって最適なモーション体験を実現します。

ISM330BXは、ステート・マシン(FSM)、低消費電力センサ・フュージョン(SFLP)、適応型自己設定(ASC)、およびIoTアプリケーション向けにエクスポート可能なAI機能 / フィルタを備えた機械学習コア(MLC)など、モーション処理用の高度な専用機能とデータ処理を内蔵しています。

6軸IMUのISM330BXは、小型パッケージ(2.5mm x 3.0mm x 0.71mm)にて提供されます。

  • 特徴

    • 3軸加速度センサの最大測定範囲:±2g / ±4g / ±8g
    • 3軸ジャイロセンサの最大測定範囲:±125dps / ±250dps / ±500dps / ±1000dps / ±2000dps / ±4000dps
    • フラットで広帯域(2kHz)の周波数特性と低ノイズ(SPI/I²C/I3Cインタフェースで70μg/√Hz、TDMインタフェースで30μg/√Hzまで)を備えた3軸加速度センサ
    • 高性能モードでの低消費電流:コンボ・モード時0.6mA、加速度センサのみ0.19mA
    • シリアル・インタフェース:SPI / I²C / メイン・プロセッサとのデータ同期が可能なMIPI I3C® v1.1
    • TDMコントローラ・インタフェース
    • 低消費電力センサ・フュージョン(SFLP)アルゴリズム内蔵
    • 加速度センサ、ジャイロセンサ、およびアナログ・ハブ / Qvar静電センサからのデータを960Hzという高速スピードで処理できるプログラマブル・ステート・マシン
    • AIアプリケーション向けの機能およびフィルタを備えた機械学習コア内蔵
    • 自己構成機能(ASC)内蔵
    • 最大4.5KBのスマートFIFO
    • アナログ / デジタル変換およびアナログ入力データ処理用の組込みアナログ・ハブ
    • Qvar(電荷変動検出)搭載
    • 温度センサ搭載
    • アナログ電源電圧:1.71V~3.6V
    • 独立したI/O電源(広範囲:1.08V~3.6V)
    • コンパクトなフットプリント:2.5mm x 3mm x 0.71mm
    • ECOPACKおよびRoHS準拠

おすすめ製品

ホワイトペーパー:AI主導のインテリジェント・ファクトリ向けセンサ
マイコン、MPU、スマート・センサで組込みAIを実装するための無料ツール、ケーススタディ、リソースをご用意しています。

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - ISM330BX

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
ISM330BXTR
量産中
LGA 14L 2.5x3x0.74 mm Ecopack2 10 2024-05-01T00:00:00.000+02:00

ISM330BXTR

Package:

LGA 14L 2.5x3x0.74 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

LGA 14L 2.5x3x0.74 mm

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

Longevity Commitment

10

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
ISM330BXTR
Available at distributors

販売代理店在庫 ISM330BXTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ISM330BXTR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

ISM330BXTR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。