製品概要
概要
LPS33Kは、ピエゾ抵抗式の超小型デジタル大気圧センサです。センシング素子および、I²Cを通じてセンシング素子からアプリケーションに通信を行うインタフェースICから構成されています。
絶対圧を検出するこのセンシング素子は、STが開発した専用プロセスを用いて製造された応力や衝撃に強いサスペンデッド・メンブレンで構成されています。
LPS33Kは、メタル・リッド付きセラミックLGAパッケージで提供され、--40°C~+85°Cの幅広い動作温度範囲が保証されています。外気圧をセンシング素子まで到達させるため、パッケージには穴が開いています。また、IC内に充填されたゲルが過酷な環境下において電子部品を保護します。
-
特徴
- ゲル充填パッケージで提供される大気圧センサ
- 300hPa~1200hPaの絶対圧範囲
- 最小4µAの消費電流
- 過圧の絶対最大定格: 最大測定範囲 x 20
- 温度補正機能内蔵
- 24bit圧力データ出力
- 16bit温度データ出力
- 出力データ・レート(ODR): 1Hz~75Hz
- I²Cインタフェース
- 電源電圧: 1.7~3.6V
- ECOPACK鉛フリーに準拠
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
LPS33KTR | 量産中 | CERAMIC CCLGA3.3X3.3X2.9 4L L1X1 | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
LPS33KTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
LPS33KTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。