製品概要
概要
LSM6DSRXは、3軸デジタル加速度センサと3軸デジタル・ジャイロ・センサを搭載した、システム・イン・パッケージ(SiP)として提供される6軸モーション・センサです。ジャイロ・センサの最大測定範囲は4000dpsに拡張されており、温度と時間に対して高い安定性を備えています。
また、主要なOS要件にあるリアル、バーチャル、およびバッチ・センサに対応し、データ圧縮により最大9KBのデータ格納が可能なFIFOメモリを内蔵しています。
STのMEMSセンサ・モジュール・ファミリには、加速度センサやジャイロ・センサの生産ですでに使用されている、堅牢かつ成熟したマイクロマシニング・プロセスが活用されています。
LSM6DSRXの加速度の最大測定範囲は± 2g / ± 4g / ± 8g / ± 16g、角速度の最大測定範囲は± 125dps / ± 250dps / ± 500dps / ± 1000dps / ± 2000dps / ± 4000dpsから選択可能です。
また、Androidのウェアラブル・センサおよびプログラマブル・センサをサポートする幅広い高度な動作検出に適した機能が組み込まれています。
LSM6DSRXには、ユーザがクラス分けした動作とデータ・パターンとの一致を識別できる機械学習コアが組み込まれています。これにより、消費電力の削減およびセンサの高性能化を実現します。
LSM6DSRXは、プラスチック製ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供されます。
-
特徴
- ジャイロ・センサの最大測定範囲: 4000dps
- 温度と時間に対する高い安定性
- 最大9KBのスマートFIFO
- Androidの要求仕様に適合
- ジャイロ・センサおよび加速度センサのOISデータ出力用セカンダリSPI
- 加速度センサの最大測定範囲: ± 2g / ± 4g / ± 8g / ± 16g
- ジャイロ・センサの最大測定範囲: ± 125dps / ± 250dps / ± 500dps / ± 1000dps / ± 2000dps / ± 4000dps
- アナログ電源電圧: 1.71V~3.6V
- メイン・プロセッサから同期リードが可能なシリアル・インタフェース(SPI / I²CおよびMIPI I3CSM)
- Qualcomm社のセンサ同期S4Sをサポートし、すべての仕様に準拠(I²C / MIPI I3CSM / SPI)
- 先進的な歩数計 / ステップ検出 / ステップ・カウンタ
- モーション検出 / 傾き検出
- 加速度センサ / ジャイロ・センサ / 外部センサに対応するプログラム可能なステート・マシン
- 機械学習コア内蔵
- 標準的な割り込み機能: 自由落下検出、ウェイクアップ検出、6軸 / 4軸方向検出、シングル / ダブルクリック
- 温度センサ搭載
- ECOPACK / RoHS / 「Green」準拠
おすすめ製品
注目ビデオ
Leverage on the Machine Learning Core capabilities to optimize activity recognition with the lowest power consumption solution.
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
LSM6DSRXTR | 量産中 | LGA 14L 2.5x3x0.86 mm | Ecopack2 |
LSM6DSRXTR
Package:
LGA 14L 2.5x3x0.86 mmMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
LSM6DSRXTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
LSM6DSRXTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。