CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32G4x1は、170MHzで動作するArm® Cortex®-M4(FPU搭載、DSP命令対応)搭載のミックスド・シグナル・マイクロコントローラで、STM32G4シリーズに属するエントリ・レベルのデバイスです。

製品の特徴

  • 超高速12bit A/Dコンバータ(最大4Mサンプリング / 秒) x3
  • 12bit D/Aコンバータ(最大15Mサンプリング / 秒) x4
  • 超高速コンパレータ(最速17ns) x4
  • プログラマブル・ゲイン・オペアンプ x4
  • ARTアクセラレータ™、CCM-SRAMルーチン・ブースタおよび数値演算アクセラレータ
  • シングルバンクFlashメモリ
  • CAN FD x2(最大)
  • USB 2.0フルスピード・データ・インタフェース(デバイス)
  • USB Type-C™ & Power Deliveryコントローラ(UCPD) 

32KB~512KBのFlashメモリを内蔵し、32ピン~100ピンのパッケージが提供されています。
動作温度範囲は、-40℃~+85℃または-40℃~+125℃です。

 

Discover #STM32G4 latest news on ST blog