STM32G4x4高分解能タイマ・ラインは、デジタル・スイッチング電源、照明、溶接機、太陽光発電システムおよびワイヤレス給電用のインバータなど、デジタル電力変換アプリケーションに最適です。
STM32G4x4の主要ペリフェラル:
- 高分解能タイマ: 最小184ps精度、電源および温度ドリフトに対する自己補正機能付き
- 超高速12bit A/Dコンバータ(最大4Mサンプリング / 秒) x 5
- 12bit D/Aコンバータ(最大15Mサンプリング / 秒) x 7
- 超高速コンパレータ(最速17ns) x 7
- プログラマブル・ゲイン・オペアンプ x 6
- ARTアクセラレータ™、CCM-SRAMルーチン・ブースタおよび数値演算アクセラレータ
- デュアルバンクFlashメモリ
- CAN FD x3 (最大)
- USB 2.0 フルスピード・データ・インタフェース(デバイス)
- USB Type-C™ & Power Deliveryコントローラ(UCPD)
7ユニットのタイマによるバンクで構成される高分解能タイマ
- 12 PWM出力(ペアにすることが可能)
- 10本の外部イベント入力(電流制限、ゼロ電圧/電流検出など)および6つのフォールト入力
高分解能タイマの主要機能
- すべての動作モードで最小184psの分解能
- 可変デューティ・サイクル、可変周波数、および遷移モード
- CPU負荷を軽減する機能
- バレー・スキップおよびスロープ補正
- タイマごとに割り当て可能なDMAチャネル
- 内蔵バースト・モード・コントローラおよびトポロジ固有モード(プッシュプル、共振)
- タイマ間のさまざまな相互接続
- 隣接するタイマのリセット/スタート
- 他の出力タイマのセット/リセット/トグル
- プログラミングを簡略化する、透過的かつ高分解能(4.6GHzのタイマと同等)な実装