CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

動作中の産業用ロボットアーム

STM32H562マイクロコントローラは、パフォーマンスや電力効率の向上、内蔵ペリフェラルの追加により、STM32の高性能製品のポートフォリオを拡張します。

1MB~2MBのFlashメモリ、640KBのSRAMを提供し、BGA、LQFP、およびVFQFPN68を含む64ピン~176ピン・パッケージで提供されています。

これらの製品ラインは、Arm® Cortex®-M33コアをベースとしており、最大250MHzで動作するArmv8-M向けTrustZone®テクノロジー、デジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)、および浮動小数点演算器(FPU)を搭載しています。

  • 性能:250MHzで動作するSTM32H562は、ST独自のARTアクセラレータ™により、ゼロウェイト・ステートでFlashメモリ・アクセスを実行、375 DMIPS / 1023 CoreMarkスコアを提供します。
    • 内蔵ペリフェラル
    • MIPI-I3Cインタフェース、FDCAN、USB 2.0フルスピードのホストおよびデバイス、USB Type-C® / USB Power Delivery、カメラ・インタフェースをはじめとする最大32の通信ペリフェラルイーサネットMAC10 / 100コントローラは、STM32H563デバイスに組み込まれています。
    • 16bitパラレル・インタフェースを備えたフレキシブル・メモリ・コントローラ(FMC)またはOCTO-SPIシリアルFlashメモリ・インタフェースによる優れたメモリ拡張性
    • 複数の16bitおよび32bitタイマ
    • 高い電力効率
    • 111µA/MHz(標準)(VDD = 3.3 V(ドレイン電源電圧)、RUNモード、25℃(ペリフェラルはオフ)の場合)
    • 169µA(標準)(STOPモード(フルRAMは作動)(低消費電力モード)の場合)
    • 3.5µA(標準)(STANDBYモード(低消費電力モード)の場合)
    • 590nA(標準)(VBATモード(低消費電力モード、RTCは作動)の場合)

アプリケーション:

産業ロボットアーム
産業機器
  • プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)
  • 産業用モータ制御
  • ポンプ & コンプレッサ
タブレット
スマート・ホーム
  • エアコン
  • 冷蔵庫 & 冷凍庫
  • 集中制御アラーム・システム
  • 洗濯機
スマート・ウォッチ
パーソナル電子機器
  • キーボード
  • スマートフォン
  • IoTタグ & トラッキング・デバイス
アイコン
スマート・シティ
  • 産業用通信
  • 照明制御
  • デジタル電源
ハート内の雷
メディカル & ヘルスケア
  • CPAP(持続陽圧呼吸器) & 人工呼吸器
  • 人工透析装置
  • 電子ピル・ボックス
  • 医療用電動ベッド

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STM32H562は、性能の向上とペリフェラルの追加により、STM32の製品ポートフォリオを拡充します。

メリット

  • 設計をより自由に
  • スペースに制約のあるデバイスでも高性能を実現
  • スマート・ホーム・デバイス向けのコネクティビティ・ソリューションを簡素化
  • STの最適化された40nmプロセス・テクノロジーで、コストと性能のトレードオフを最適化
STM32 MCU Developer Zone
STM32マイコンの開発者向け総合ページ
Simplify your approach to security with STM32Trust!
A solution to enhance security in your new product designs.
New STM32H5 MCU series:
More performance & scalable security