高い性能とセキュリティを提供するソリューション
STM32H5シリーズは、最大250MHzで動作する32bit Arm® Cortex®-M33コアをベースとしています。性能とセキュリティの最適な組合せを手頃な価格で実現できます。
最大2MBのデュアルバンクFlashメモリ、最大640KBのSRAM、および充実したペリフェラルを内蔵するSTM32H5シリーズは、設計自由度の向上に貢献します。
STM32H5は、25ピン~176ピンまでの幅広いパッケージ・オプションを用意しています。最高125℃の周囲動作温度に対応可能で、過酷な環境にも適しています。
STM32H5は、IoTデバイスのセキュリティ要件を含め、あらゆるニーズに対応可能な高い拡張性を備えたセキュリティを提供します。開発者は、非常に重要なセキュリティ・サービスから、製品のライフサイクル全体を通してSTによって保守される認証済みビルディング・ブロックに至るまで、幅広い選択肢からから何を採用するかを選べます。このマイコン・シリーズにより、設計上の選択がより柔軟になります。
アプリケーション:
製品タイプ
250MHzで動作するTrustZone®対応Arm® Cortex®-M33
暗号化機能搭載、最大2MBのFlashメモリと640KBのRAM
Ethernet、SMPSオプション、ハードウェア暗号化アクセラレータ(STM32H573)
STM32H573は、STM32Trust TEEセキュア・マネージャ(X-CUBE-SEC-M-H5として提供)に対応しています。
250MHzで動作するTrustZone®対応Arm® Cortex®-M33
暗号化機能搭載、最大512KBのFlashメモリと272KBのRAM
STM32H533は、X-CUBE-STROTとして提供されます。STM32Trust RoT(ST-RoT)に対応しています(2024年第4四半期提供開始)。
製品ポートフォリオの詳細はこちら
STM32H5は、より高い性能、より大きなメモリとペリフェラル、拡張性の高いセキュリティ機能を手頃な価格で提供することにより、STM32製品ポートフォリオを拡大します。

製品ライン | デュアルバンクFlash(KB) | RAM(KB) | メモリ | USB | 12bit ADC | FDCAN | Ethernet | 電源 | AES/SAES PKA OTFDEC HUK ST-iROT |
STM32H562 | 1024~2048 | 640 | SDMMC FMC OctoSPI | FS/UCPD | 2 | 1 | LDO | ||
STM32H563 | 1024~2048 | 640 | 2x SDMMC FMC OctoSPI | FS/ UCPD | 2 | 2 | あり | SMPS LDO | |
STM32H573 | 2048 | 640 | 2x SDMMC FMC OctoSPI | FS/ UCPD | 2 | 2 | あり | SMPS LDO | あり |
STM32H523 | 256 から 512 | 272 | SDMMC FMC OctoSPI | FS/ UCPD | 2 | 2 | LDO | ||
STM32H533 | 512 | 272 | SDMMC FMC OctoSPI | FS/UCPD | 2 | 2 | LDO | あり | |
STM32H503 | 128 | 32 | FS | 1 | 1 | LDO |
メリット
- 高性能:最大250MHzで動作するArm® Cortex®-M33コアを搭載した業界初の32bitマイコン
-
- 拡張性の高いセキュリティ:
- 非常に重要なセキュリティ・サービスから、STによって保守される認証済みビルディング・ブロックまで
- セキュア・マネージャと呼ばれる、Trusted Execution Environment(TEE)を備えた初のSTM32マイコン。これにより、お客様の作業が簡略化され、シームレスなクラウド / サーバ・サポートが提供可能
- お求めやすい価格:STの40nmプロセス・テクノロジーをベースに、豊富なメモリ・オプション、ペリフェラルおよびパッケージ・オプションを用意