STM32H563およびSTM32H573マイクロコントローラは、STM32の高性能製品のポートフォリオを拡張します。高度な性能とセキュリティ、優れた電力効率などの内蔵ペリフェラルを提供します。
STM32H563製品ラインは、1MB~2MBのFlashメモリ、640KBのSRAMを搭載しています。BGA、VFQFN68、WLCSP80、およびLQFPを含む64ピン~176ピン・パッケージで提供されます。
STM32H573は、2MBのFlashメモリと複数の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、OTFDECに対応)を搭載し、ST-iROTを提供します。
これらの製品ラインは、Arm® Cortex®-M33コアをベースとしており、最大250MHzで動作するArmv8-M向けTrustZone®、デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)、および浮動小数点演算器(FPU)と、オプションで最大125℃の周辺温度範囲に対応しています。
- 性能:
250MHzで動作するSTM32H563 / 573マイクロコントローラは、ST独自のARTアクセラレータ™により、ゼロウェイト・ステートでFlashメモリアクセスを実行し、375 DMIPS / 1023 CoreMarkの性能を発揮します。
-
- 内蔵ペリフェラル
- MIPI-I3Cインタフェース、FDCAN、USB 2.0フルスピードのホストおよびデバイス、USB Type-C® / USB Power Delivery、Ethernet、カメラ・インタフェースをはじめとする最大34の通信ペリフェラル
- 16bitパラレル・インタフェースを備えたフレキシブル・メモリ・コントローラ(FMC)またはOCTO-SPIシリアルFlashメモリ・インタフェースによる優れたメモリ拡張性
- 複数の16bitおよび32bitタイマ
-
- セキュリティ:
-
- STM32TRUST TEEセキュア・マネージャ(X-CUBE-SEC-M-H5として提供):
- セキュアで信頼された実行環境(TEE)ソフトウェアを内蔵したSTM32マイクロコントローラ
- TF-M PSA APIと互換
- 暗号化、秘密鍵およびデータ・ストレージ、構成証明などのターンキー・セキュリティ・サービスを提供
- PSAレベル3およびSESIPレベル3をターゲットとした認証
- ランタイム・コードを隔離できるTrustZone®メカニズム
- サイドチャネル攻撃に対するハードウェア耐性を備えたAES暗号化エンジンおよびPKA(公開鍵アクセラレータ)
- TRNG FIPS SP800-90Bと互換性のある対象CMVP暗号化検証認証
- ハードウェア・ユニーク・キー(HUK)を備えたセキュアなキー・ストレージ
- 初期プログラミング時にソフトウェアIPを認証し、保護するセキュア・ファームウェア・インストール(SFI)
- ECDSA-P256認証で制御するデバッグ・アクセス
- ST-iRoT:セキュア・ブート、ファームウェア更新、シリアル・ローダ、セキュア・デバッグ・メカニズムを搭載した、事前に設定された信頼性の高いルート・オブ・トラスト
STM32H573ラインには、以下のセキュリティ機能が搭載されています。 -
-
- 高い電力効率
- 低い供給電圧に対応できるスイッチング電源(SMPS)を内蔵
- 61µA/MHz(標準)(VDD = 3.3 V(ドレイン電源電圧)、RUNモード、25℃(ペリフェラルはオフ)、SMPSオプションを搭載した場合)
- 51µA(標準)(STOPモード(フルRAMは作動)(低消費電力モード)の場合)
- 3.5µA(標準)(STANDBYモード(低消費電力モード)の場合)
- 590nA(標準)(VBAT(バッテリ電圧モード)、RTC(低消費電力モード))
アプリケーション:
- プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)
- 産業用モータ制御
- ポンプ & コンプレッサ
- エアコン
- 冷蔵庫 & 冷凍庫
- 集中制御アラーム・システム
- 洗濯機
- キーボード
- スマートフォン
- IoTタグ & トラッキング・デバイス
- 産業用通信
- 照明制御
- デジタル電源
- CPAP(持続陽圧呼吸器) & 人工呼吸器
- 人工透析装置
- 電子ピル・ボックス
- 医療用電動ベッド
製品ポートフォリオの詳細はこちら
STM32H563 / 573マイクロコントローラは、性能の向上、ペリフェラルの追加、さらなるメモリ統合により、STM32の製品ポートフォリオを拡充します。

メリット
- 設計をより自由に
- 開発期間の短縮
- スペースに制約のあるIoTデバイスでも高性能を実現
- スマート・ホーム・デバイス向けのコネクティビティ・ソリューションを簡素化
-
- あらゆるニーズに対処するスケーラブルなセキュリティ:
- 最も基本的なセキュリティ・ビルディング・ブロックから、STが管理する認証されたサービスまで
- 信頼性の高い実行環境(TEE)、セキュア・マネージャで、マイクロコントローラを確実に保護
- STの最適化された40nmプロセス・テクノロジーで、コストと性能のトレードオフを最適化