CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32MP257アプリケーション・プロセッサ(STM32 MPU)は、最大1.5GHzで動作するデュアルArm® Cortex®-A35コアと400MHzで動作するCortex®-M33コアをベースとしています。

3つのイーサネット・ポート、3つのFDCANインタフェース、H.264エンコーディング / デコーディング、3D GPU、AI/NN機能、LVDS/DSIディスプレイ・インタフェース、セキュリティ機能を備えています。

STM32MP257には専用の評価ボードSTM32MP257F-EV1が用意されており、設計を開始するのに役立ちます。

本製品は、NPUアクセラレータを用いた高度なエッジAI機能に加え、CPU、GPU、NPUのいずれかでAIアプリケーションを実行できる柔軟性を提供します。さらに、この製品は、マルチメディア機能を通じて、マシン・ビジョンなどのハイエンドなエッジ・コンピューティングのユースケースをサポートするように設計されています。これらはすべて、包括的なST組込みAI開発エコシステムによって実現されています。

アプリケーション:

STM32MP2シリーズは、産業利用を対象とした複数の市場セグメントにわたる幅広いアプリケーションに対応した汎用マイクロプロセッサ(MPU)を提供します。

EVチャージャ
インダストリアル & ファクトリ・オートメーション
スマート・ホーム
スマート・メータ

製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット

強固なセキュリティ

  • IoTおよび産業アプリケーションのセキュリティ機能をサポートする認証により、高度なセキュリティ機能を実現(SESIP3認証ターゲット、Cortex®-A & Cortex®-M上のTrustZone®、エッジ・コンフィデンシャル・コンピューティング用のセキュア・アイソレーション)

開発を迅速化する開発エコシステムをサポート

  • Yocto:OpenSTLinuxをベースとするメインラインのオープンソースLinuxディストリビューションにより、アプリケーション・ソフトウェアの移植を迅速かつ容易に行うことが可能
  • Androidディストリビューション
  • STM32Cubeツールセット。STM32CubeMX(ピンとクロックの設定、DRAMインタフェース・チューニング・ツール、Cortex®-A35上のLinuxおよびCortex®-M33上のSTM32Cubeファームウェアのコード生成)、GCCベースのIDE、署名ツール付きSTM32CubeProgrammerを含む。

高集積

  • 高集積、低コストなPCBの使用を可能にするパッケージ(4層メッキ・スルー・ホール(PTH)PCBに対応)、および専用のパワー・マネージメントIC(PMIC)による部品コストの最適化

豊富なサード・パーティ開発エコシステム

  • パートナー経由で利用可能なBuildrootとOpenWRTのサポート
  • STM32MP2をベースとするシステム・オン・モジュールはパートナーから提供

STの認定パートナー:UIツール・プロバイダ、セキュア・ソフトウェア・プロバイダ、トレーニング、およびソフトウェア・サービス