CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32MP2シリーズ

デュアル・コアArm® Cortex®-A35およびCortex®-M33までを搭載できるSTM32MP2マイクロプロセッサ・シリーズ

現在のSTM32MP2シリーズは、今まで以上の性能、セキュリティ、および高度な組み込みAI機能を備え、さらに充実したアプリケーションの設計にも対応できるようになりました。

このシリーズは特に、スマート・ファクトリ、スマート・シティ、スマート・ビルディングといったIndustry 4.0アプリケーションや高度なHMIアプリケーションのニーズを満たすように設計されています。

0:00 / 0:00

この第2世代のSTM32アプリケーション・プロセッサは、32bitおよび64bitのプラットフォームに対応し、さらなる高性能化への扉を開きます。特に、チップの堅牢性が求められるコネクテッドおよびセキュアな環境の産業用アプリケーション向けに適しています。

    STM32MP2は、接続性を拡張し、以下のようなコネクテッド・アプリケーションの成長をサポートします。
  • Ethernet用スイッチ
  • TSNサポート
  • PCIe
  • USB3
  • LVDS、DSI、およびパラレル(ディスプレイ・インタフェース)
  • カメラ・インタフェース(CSI、パラレル)およびイメージ・シグナル・プロセッサ(ISP)

本製品は、NPUアクセラレータを用いた高度な組み込みAI機能に加え、CPU、GPU、NPUのいずれかでAIアプリケーションを実行できる柔軟性を提供します。さらに、マルチメディア機能により、マシン・ビジョンなどのハイエンドなエッジ・コンピューティングのユースケースもサポートします。以上の機能は、STの組み込みAI開発エコシステム全体によって実現されました。

-40℃~+125℃までの広いジャンクション温度に対応しており、産業環境や過酷な環境に最適です。

アプリケーション

EVチャージャのピクトグラム
EVチャージャ
産業ロボットアームのピクトグラム
インダストリアル & ファクトリ・オートメーション
画面のピクトグラム
スマート・ホーム
スマート・メータのピクトグラム
スマート・メータ

製品タイプ

STM32MP2シリーズは、ピン配置互換性を持つ7つの製品ラインで提供されています。すべての製品ラインにセキュリティ機能オプション(暗号化アクセラレータおよびTrustZone®によるセキュア・ブート)があります。STM32MP2製品ラインは、最大1.5GHzで動作するArm® Cortex®-A35デュアル・コアと、400MHzで動作するArm® Cortex®-M33コアを搭載しています。

STM32MP2製品ラインは、TFBGA 436ピン(18mm x 18mm)、VFBGA 361ピン(16mm x 16mm)、VFBGA 424(14mm x 14mm)、VFBGA 361ピン(10mm x 10mm)の4種類のパッケージで提供されます。
STM32MP2シリーズには、設計を開始するのに役立つ一連のハードウェアが用意されています。

STM32MP257

3つのEthernetポート、3つのFD-CAN、H.264エンコーダ/デコーダ、3D GPU、AI/NN、LVDS/DSIディスプレイ・インタフェース、セキュリティ機能(オプション)

詳細はこちら
STM32MP255

2つのEthernetポート、3つのFD-CAN、H.264エンコーダ/デコーダ、3D GPU、AI/NN、LVDS/DSIディスプレイ・インタフェース、セキュリティ機能(オプション)

詳細はこちら
STM32MP253

2つのEthernetポート、3つのFD-CAN、セキュリティ機能(オプション)

詳細はこちら
STM32MP251

1つのEthernetポート、セキュリティ機能(オプション)

詳細はこちら
STM32MP235

2つのEthernetポート、2つのFDCANインタフェース、H.264デコーディング、3D GPU、AI/NN機能、LVDS/DSIディスプレイ・インタフェース、セキュリティ機能(オプション)を備えています。

詳細はこちら
STM32MP233

2つのEthernetポート、2つのFDCANインタフェース、セキュリティ機能(オプション)

詳細はこちら
STM32MP231

1つのEthernetポートおよびセキュリティ機能(オプション)

詳細はこちら

製品ポートフォリオの詳細はこちら

製品ライン Arm® Cortex®-A35 Arm® Cortex®-M33 AI NPU GPU LVDS/DSI FD-CAN Ethernetポート
STM32MP257 2 1 * * 3 3
STM32MP255 2 1 * * 3 2
STM32MP253 2 1 3 2
STM32MP251 1 1 1
STM32MP235 2 1 * * 2 2
STM32MP233 2 1 2 2
STM32MP231 1 1 1

メリット

強固なセキュリティ

  • IoTおよび産業用アプリケーションのセキュリティ機能をサポートする認証により、高度なセキュリティ機能を実現(SESIP3認証ターゲット、Arm® Cortex®-A & Cortex®-M上のTrustZone®、エッジ・コンフィデンシャル・コンピューティング用のセキュア・アイソレーション)

開発を迅速化する開発エコシステムをサポート

  • Yocto:OpenSTLinux AndroidディストリビューションをベースとするメインラインのオープンソースLinuxディストリビューションにより、アプリケーション・ソフトウェアの移植を迅速かつ容易に行うことが可能
  • STM32Cubeツールセット:STM32CubeMX(Arm® Cortex®-A35上のLinuxおよびArm® Cortex®-M33上のSTM32Cubeファームウェア向けのコード生成を含む)、GCCをベースとするIDE、および署名ツール付きのSTM32CubeProgrammer

高集積

  • 高集積、低コストなPCBの使用を可能にするパッケージ(4層メッキ・スルー・ホールPTH-PCBに対応)、および専用のパワー・マネージメントIC(STPMIC25)による部品コストの最適化

豊富なサード・パーティ開発エコシステム