CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32U595 / 5A5

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示
ボートに乗った2人
    STM32U595およびSTM32U5A5マイクロコントローラは、STM32の超低消費電力製品のポートフォリオを拡張します。以下の特徴により、高度な性能を発揮します。
  • Armv8-M向けTrustZone®を搭載し、160MHzで動作するArm® Cortex®-M33プロセッサ・コア
  • デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)
  • 浮動小数点演算ユニット(FPU)

超低消費電力プラットフォーム上に構築されたSTM32U595/U5A5マイクロコントローラは、高い集積度を実現しています。

  • STM32U595マイクロコントローラは、2MB~4MBのFlashメモリを備えています。
  • STM32U5A5マイクロコントローラには、追加の暗号化アクセラレータ・エンジンも搭載されています(AES、PKA、およびOTFDEC)。

STM32U595/U5A5は、STM32ファミリで初めて4MBのFlashメモリを提供するマイクロコントローラです。
64ピン~169ピン・パッケージで入手可能です。

ボートに乗った2人

アプリケーション

産業用、先進的ヒューマン・マシン・インタフェース、POS、メータ、医療産業用センサ・システム
  • 先進的ヒューマン・マシン・インタフェース
  • Point of Sales(POS)
  • ゲートウェイ
家庭用 & 業務用電気製品、家電、先進的ヒューマン・マシン・インタフェース、スマート・サーモスタット
  • 生活家電
  • 大型家電
  • スマート・サーモスタット
小型電動車両、EV充電、ウェアラブル・スピーカ、スマート・スピーカ、オーディオ・ハブ
  • 小型電動車両
  • ウェアラブル機器
  • スマート・スピーカ
  • 電動自転車

製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット

  • 電力効率:超低消費電力プラットフォームにより、消費電力を削減します。STM32U5の効率は、業界最高レベルです(製品プレゼンテーションのベンチマーク値を使用)
  • STM32U595/STM32U5A5は、最大4MBのFlashメモリと2.5MBのRAMにより、データ集約型アプリケーションを実行可能
  • コネクティビティの向上:ハイスピード内蔵PHYを備えたUSB
  • 将来的な製品アップグレードにも対応:ファミリ内の各パッケージにはピン配置互換性があります