CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32U5シリーズ

STM32U5シリーズは、Arm® Cortex®-M33をベースとした超低消費電力の汎用32bitマイクロコントローラです。ウェアラブル機器、ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)、ヘルスケア機器、スマート・ホーム機器、産業用センサ・システムなど、幅広いアプリケーションの消費電力と性能に関する厳しい要件に対応することができます。

STM32U5マイクロコントローラ・シリーズは、最大4MBのFlashメモリ(デュアル・バンク)と3MBのSRAMを搭載しており、高度なグラフィック機能により、より優れた性能を実現しています。

STM32U5シリーズは、高集積と優れたメモリ機能により、性能を最大化します。最大4MBの超低消費電力Flashメモリを初めて組み込んだ32bitマイクロコントローラです。

アプリケーション:

  • 先進的ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)
  • POS(Point of Sales)
  • スマート・メータ
  • センサ
  • メディカル & ヘルスケア
  • 生活家電
  • 大型家電
  • 先進的ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)
  • 電動自転車
  • EV充電器
  • ウェアラブル機器
  • スピーカ / スマート・スピーカ / オーディオ・ハブ

製品タイプ

STM32U535/545
暗号化が可能な最大512KBのFlashと274KBのRAM
詳細はこちら
STM32U575/585
暗号化が可能な最大2048KBのFlashと786KBのRAM
詳細はこちら
STM32U595/5A5
暗号化が可能な最大4MBのFlashと2514KBのRAM
詳細はこちら
STM32U599/5A9
NeoChrom GPUを搭載することで高度なグラフィック機能に対応した、暗号化が可能な最大4MBのFlashと2514KBのRAM、TFT-LCD / DSIディスプレイを備えています。
詳細はこちら
STM32U5F7/5G7
NeoChrom Vector Graphics GPUを搭載することで高度なグラフィック機能に対応し、暗号化が可能な最大4MBのFlashと3MBのRAM、およびTFT-LCDディスプレイを、LQFPの100ピン・パッケージで提供します。
詳細はこちら
STM32U5F9/5G9
NeoChrom Vector Graphics GPUを搭載することで高度なグラフィック機能に対応した、暗号化が可能な最大4MBのFlashと3MBのRAM、およびTFT-LCD / DSIディスプレイを備えています。
詳細はこちら

製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット

STM32U5シリーズでは、組込みシステム設計で新しい機能に対応し、クラス最高レベルの性能を実現できます。

    高エネルギー効率
  • 革新的なパワー・マネージメント機能
  • LPモードでのLPBAM、DMA、およびIPの自律動作
    高集積
  • 最大4MBの内部Flashメモリ
  • 最大3MBのRAM
  • 統合PHY搭載USBハイスピード
    セキュリティと安全性の強化
  • AESおよびPKA、サイド攻撃への耐性
  • FlashメモリおよびSRAMでのECC
    高度なグラフィック機能
  • 高度なグラフィック・アクセラレータとNeoChrom GPU、そして新たにベクタ・グラフィックスを実現可能としたNeoChromVG GPUを初めて搭載したSTM32
  • MJPEGコーデック:イメージ・プロセッシングの性能と効率が向上
    データ・ストレージの向上
  • 512KBのFlashメモリに対して10万サイクル
Discover #STM32U5 latest news on ST blog