CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32U535 / 545

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示
ボートに乗った2人

STM32U535およびSTM32U545マイクロコントローラは、STM32の超低消費電力製品のポートフォリオを拡張します。

    以下の特徴により、高度な性能を発揮します。
  • Armv8-M向けTrustZone®を搭載し、160MHzで動作するArm® Cortex®-M33プロセッサ・コア
  • デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)
  • 浮動小数点演算ユニット(FPU)

STM32U535は、128KB~512KBのFlashメモリを搭載しており、48ピン~100ピンのパッケージで提供されます。

STM32U545は、512KBのFlashメモリおよび、複数の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、OTFDEC)を搭載しています。

STM32U545は、512KBのFlashメモリ、および複数の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、OTFDEC)を搭載しています。

ボートに乗った2人

アプリケーション

産業ロボットアーム
  • 先進的ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)
  • Point of Sales(POS)
  • ゲートウェイ
生活家電
  • 生活家電
  • 大型家電
  • スマート・サーモスタット
スマート・ウォッチ
  • 小型電動車両
  • ウェアラブル機器
  • スマート・スピーカ
  • 電動自転車

製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット

  • 非常にコスト効率の高いSTM32U5製品ライン
  • 電力効率:超低消費電力プラットフォームにより、消費電力を削減します。STM32U5の効率は、業界最高レベルです(製品プレゼンテーションのベンチマーク値を使用)
  • 将来的な製品アップグレードにも対応:ファミリ内の各パッケージにはピン配置互換性があります