CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32U599 / 5A9

STM32U599デモ

STM32U599およびSTM32U5A9マイクロコントローラは、STM32の超低消費電力製品のポートフォリオを拡張します。強力な性能と高度なグラフィック機能を提供します。

    STM32U599とSTM32U5A9は、STの高度な NeoChromグラフィック処理ユニット(GPU)を初めて組み込んだSTM32製品です。本2.5Dグラフィック・アクセラレータにより、GUIの以下の機能を拡張できます。
  • シンプル & 高度描画
  • 2Dテキスト・コピー
  • アルファ・ブレンディング
  • カラー・フォーマット変換
  • スケーリング、回転
  • パースペクティブ・コレクト・テクスチャ・マッピング(2Dテクスチャを3D面にマッピング)
  • 画像フォーマット圧縮

これらの計算をNeoChrom GPUにオフロードすることで、秒あたりのフレーム数が増えるため、マイクロコントローラ上で複雑なUIを実行できます。

    STM32U599およびSTM32U5A9では、以下を実現できます。
  • シンプルなマイクロコントローラ上で、マイクロプロセッサのようなグラフィカル・ユーザ・インタフェースを実行
  • マイクロコントローラ内に2つのフレーム・バッファを保持(2.5MBのSRAM)
  • 100ピン~216ピン・パッケージにより、小型のアプリケーションに対応(LQFP 100、LQFP 144、BGA144など)
  • 追加の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、およびOTFDEC)により、ユーザ・データを保護

アプリケーション

産業ロボットアーム
  • 先進的ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)
  • Point of Sales(POS)
  • ゲートウェイ
生活家電
  • 生活家電
  • 大型家電
  • スマート・サーモスタット
スマート・ウォッチ
  • 小型電動車両
  • ウェアラブル機器
  • スマート・スピーカ
  • 電動自転車

製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット

    マイクロコントローラを使ってスマートフォンのようなUIを実現する効率的なシステム・ソリューション
  • 集積度が高く必要な外部コンポーネントを減らすことが可能
  • LQFP 100ピン~144ピン・パッケージでの提供により、容易な組み立てが可能
  • 開発を簡素化する設計ツールが付属:
  • TouchGFXウェブサイトTouchGFXコミュニティから、サポートや主なリソースを入手可能