STM32U5F7およびSTM32U5G77マイクロコントローラは、STM32の超低消費電力製品のポートフォリオを拡張します。広範囲な組込みメモリで高度なグラフィック機能を提供します。これらの製品ラインには、ユーザ資産を守るための豊富な機能を内蔵し、最大1つのCAN FDを提供します。
STM32U5F7およびSTM32U5G7には、STの第2世代グラフィック処理ユニットであるNeoChromVG GPUが組み込まれています。この新しいグラフィック・アクセラレータにより、開発者はベクタ・グラフィックスをサポートする高性能なGUIを提供しながら、Flashメモリの使用量を減らすことが可能です。
STM32U5F7およびSTM32U5G7は、LQFP-100ピン・パッケージで提供され、TFT-RGBディスプレイ・インタフェースを搭載し、STM32U5F9/U5G9と同等の性能を提供します。
- STM32U5F7およびSTM32U5G7では、以下を実現できます。
- 新しいSTM32U5を、高性能かつスマートフォンのようなユーザ・インタフェースをシンプルなマイコン上で実行できる、開発が容易なソリューションとして使用
- 3MBの内蔵SRAMと4MBのFlashで外部メモリを節約
- STM32U5上でSVGとベクタ・フォントを実行するために新たに組み込まれた高度なベクタ・グラフィックGPU(NeoChromVG)を活用
- JPEGコーデックを使用してビデオを再生
- 追加の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、およびOTFDEC)により、ユーザ・データを保護
- 事前のSESIPおよびPSA認証により開発期間を短縮
アプリケーション
製品ポートフォリオの詳細はこちら
主なメリット
- マイクロコントローラを使ってスマートフォンのようなUIを実現する効率的なシステム・ソリューション
- 集積度が高く必要な外部コンポーネントを減らすことが可能
- LQFP 100パッケージでの提供により、組立てが容易
- 開発を簡素化する設計ツールが付属:
- STM32向けの無償TouchGFXグラフィカル・フレームワークで、GUIをすばやくカスタマイズ可能
- 2つのディスカバリ・キットを使用すれば、STM32U5F9/UFG9およびSTM32U5F7/U5G7製品ライン(STM32U5G9J-DK1およびSTM32U5G9J-DK2)向けのUIプロトタイプの作成を開始可能
- STの認定パートナーであるRiverdiは、TouchGFXをすぐに使用可能にするサポート付きで、STM32U5をベースとするディスプレイ・モジュールを提供しています。
- TouchGFXウェブサイトとTouchGFXコミュニティから、サポートや主なリソースを入手可能