STM32U575およびSTM32U585マイクロコントローラは、STM32の超低消費電力製品のポートフォリオを拡張します。
- Armv8-M向けTrustZone®を搭載し、160MHzで動作するArm® Cortex®-M33プロセッサ・コア
- デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)
- 浮動小数点演算ユニット(FPU)
STM32U575は、1MB~2MBのFlashメモリを搭載した48ピンから169ピンのパッケージで提供されます。
STM32U585は、2MBのFlashメモリおよび、複数の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、OTFDECに対応)を搭載しています。
STM32U545は、512KBのFlashメモリ、および複数の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、OTFDEC)を搭載しています。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット
- 優れた内蔵セキュリティ機能が、サイバー保護を新たなレベルに引き上げ、IoT設計プロセスを効率化します。
- DMAおよび自立型ペリフェラルを搭載した革新的な低消費電力バックグラウンド自律モード(LPBAM)により、消費電力を削減します。