Site Maintenance

Security issue detected

Your request has been blocked


If you continue experiencing this issue, please contact our technical support at ictservicedesk@st.com with the error code: 18.93f8da17.1745263324.14f238fd

Your IP: 3.138.125.4

STM32MP133マイクロプロセッサは、最大1GHzで動作するシングル・コアArm® Cortex®-A7をベースとしており、CAN FDインタフェースとデュアル・イーサネット・ポートが組み込まれています。

    STM32MP133マイクロプロセッサは、優れた認証セキュリティを備え、コスト効率とエネルギー効率の高い処理が行えます。STM32MP133製品は、以下の高度なセキュリティ機能を提供します。
  • ハードウェアの堅牢性を高める暗号化アクセラレータ
  • 不正アクセスに対するメモリ保護
  • ランタイム保護を実現するコード隔離メカニズム
  • 製品ライフサイクルでのプラットフォーム認証を保証する各種機能
  • セキュリティ開発エコシステム

STM32MP13マイクロプロセッサは、エントリ・レベルのLinux、ベアメタル、またはAzure RTOSなどのRTOSシステムの搭載が可能です。

STM32MP133製品は、3種類のパッケージで提供されており、コスト効率の高いプリント基板で使用することが可能です。

アプリケーション:

STM32MP1シリーズは、広範囲な産業用アプリケーションを対象とした、汎用およびマルチマーケット向けマイクロプロセッサを提供します。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STM32MP135の製品ポートフォリオ