CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32U0シリーズ

最新世代のエントリレベルの超低消費電力マイクロコントローラ

STM32U0シリーズは、すべてのSTM32シリーズの中で最も低い静的消費電力と複数の低消費電力モードを備えており、消費電力の大幅な削減と製品寿命の延長を実現します。

このシリーズは最大56 MHzで動作するArm Cortex®-M0+コアがベースで、SESIPレベル3、PSA認証レベル1、NIST認証をターゲットにしています。

STM32U0は持続可能なアプローチに貢献

矢印のピクトグラム
省エネルギー
STM32U0は従来製品に比べて低消費電力です。
エネルギー・マネージメントのピクトグラム
製品寿命の延長
バッテリの使用範囲を拡大します。アプリケーションによってはバッテリ寿命を最大2倍に延ばすことが可能です。

エントリレベルのバッテリ駆動アプリケーション向けに設計

スマート検出器のピクトグラム
産業機器
  • サーモスタット
  • 煙感知器
  • ヒート・コスト・アロケータ
  • ドア・ロック
スマート・メータリングのピクトグラム
スマート・メータリング
  • ガス
  • 電力メータ
  • スマート・ホーム・ゲートウェイ
医療機器のピクトグラム
医療機器
  • インスリン・ポンプ
  • 血糖値計
ヘッドセットのピクトグラム
民生機器
  • アクティビティ・トラッカ
  • GPS
  • ヘッドフォン

製品タイプ

STM32U031

STM32U031x製品ラインは、最大64KBのFlashメモリおよび最大12KBのSRAMを搭載し、TSSOP、WLCSP、UFQFPN、LQFP、およびUFBGA、20ピン~64ピンの8種類のパッケージで提供されます。 

    STM32U031xには以下の機能を有しています。
  • 12bit ADC、1つの内蔵レール・ツー・レール・アナログ・コンパレータ、1つのオペアンプ 
  • 低消費電力RTC、1つの汎用32bitタイマ、1つのモータ制御専用16bit PWMタイマ、3つの汎用16bitタイマ、2つの16bit低消費電力タイマ 
  • 最大21本の静電容量検出チャネル
  • 3つのI2C、2つのSPI、4つのUSART、2つの低消費電力UART
STM32U073

STM32U073x製品ラインは、16KB~256KBのFlashメモリおよび最大40KBのSRAMを搭載し、UFQFPN、WLCSP、LQFP、およびUFBGA、32ピン~81ピンの8種類のパッケージで提供されます。 

    STM32U073xは以下の機能を有しています。
  • 12bit ADC、2つの内蔵レール・ツー・レール・アナログ・コンパレータ、1つのオペアンプ
  • 低消費電力RTC、1つの汎用32bitタイマ、1つのモータ制御専用16bit PWMタイマ、3つの汎用16bitタイマ、3つの16bit低消費電力タイマ
  • 最大21本の静電容量検出チャネル
  • 3つのI2C、2つのSPI、4つのUSART、2つの低消費電力UART、1つのUSB 2.0クリスタルレス・デバイス・モード
  • 8x48または4x52セグメントを駆動可能な昇圧回路内蔵LCDコントローラ
STM32U083

STM32U083x製品ラインは、256KBのFlashメモリおよび最大40KBのSRAMを搭載し、UFQFPN、WLCSP、LQFP、およびUFBGA、32ピン~81ピンの8種類のパッケージで提供されます。 

    STM32U083xは以下の機能を有しています。
  • 12bit ADC、2つの内蔵レール・ツー・レール・アナログ・コンパレータ、1つのオペアンプ
  • 低消費電力RTC、1つの汎用32bitタイマ、1つのモータ制御専用16bit PWMタイマ、3つの汎用16bitタイマ、3つの16bit低消費電力タイマ 
  • 最大21本の静電容量検出チャネル
  • 3つのI2C、2つのSPI、4つのUSART、2つの低消費電力UART、1つのUSB 2.0クリスタルレス・デバイス・モード 
  • 8x48または4x52セグメントを駆動可能な昇圧回路内蔵LCDコントローラ

さらに、STM32U083xCデバイスはAESハードウェア・アクセラレータを内蔵しています。 

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STM32U0シリーズの製品ポートフォリオ
製品ライン Flashメモリ(KB) RAM(KB) LCDセグメント・ディスプレイ・コントローラ8x44/4x52 USB 2.0クリスタルレス・デバイス・モード ULPコンパレータ 入力キャプチャ機能付きULPタイマ ULP UART AES 128/256
STM32U031 16~64 12 1 2 1
STM32U073 64~256 40 * * 2 3 2
STM32U083 256 40 * * 2 3 2 *

メリット

省エネルギーと製品寿命の延長

  • クラスで最も低い静的消費電力
  • 柔軟性を高める多くの超低消費電力モード

内蔵機能

  • LCDドライバ、MSI内部オシレータ、ARTアクセラレータ、セキュリティなどの機能を高集積

コスト効率

  • 高集積により部品コストを削減
  • 魅力的な価格設定
  • STM32開発エコシステムを活用

STM32U0シリーズ用評価ツール

NUCLEO-U083RC
Nucleoボード
NUCLEO-U031R8
Nucleoボード
STM32U083C-DK
ディスカバリ・キット
STM32 Developer Zoneのバナー STM32 MCU Developer Zone
Live webinar - Tuesday, May 07, 2024
Unlock power efficiency with the new generation of ultra-low-power entry-level MCUs