NUCLEO-U083RC

量産中

STM32 Nucleo-64 development board with STM32U083RC MCU, supports Arduino and ST morpho connectivity

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

主な利点

省エネルギー

  • クラスで最も低い静的消費電力
  • 柔軟性を高める多くの超低消費電力モード

高い互換性

  • STM32開発エコシステムを活用
  • 複数のSTM32製品とのピン配置互換性

コスト効率

  • 高集積により部品コストを削減
  • 魅力的な価格設定

概要

STM32 Nucleo-64ボードは、プロトタイプを作成して新しいアイデアを試したいときに、低コストで柔軟性の高いツールとして活躍します。STM32マイクロコントローラが提供するさまざまな性能と消費電力特性の中から、最適な組み合わせを選択してください。互換ボードについては、外部スイッチング電源(SMPS)がRUNモードにおける電力消費を大幅に削減します。

ARDUINO® Uno V3コネクタへの対応やST Morphoヘッダと各種専用シールドによって、STM32 Nucleoのオープンな開発プラットフォームの機能を簡単に拡張することができます。

STM32 Nucleo-64ボードにはST-LINKデバッガ / プログラマが内蔵されているため、デバッグ・プローブを別途用意する必要がありません。

STM32 Nucleo-64ボードには、STM32の総合的な無料ソフトウェア・ライブラリに加え、STM32Cubeファームウェア・パッケージで使用できるサンプル・プログラムが付属しています。

  • 特徴

    • 共通の特徴
      • LQFP64またはLQFP48パッケージのSTM32マイクロコントローラ
      • ARDUINO®と共有されるユーザLED x1
      • ユーザ・ボタン x1 / リセット・ボタン x1
      • 水晶発振子(32.768kHz)
      • ボード・コネクタ:
        • ARDUINO® Uno V3拡張コネクタ
        • STM32のすべてのI/OにフルアクセスできるST Morpho拡張ピン・ヘッダ
      • 柔軟性の高い電源オプション:ST-LINK / USB VBUS / 外部電源
      • USB の再エニュメレーション機能を備えたオンボード ST-LINK デバッガ / プログラマ:マスストレージ、仮想 COM ポート、およびデバッグ・ポート
      • STM32Cubeファームウェア・パッケージで利用できる包括的な無料ソフトウェア・ライブラリとサンプル・コード
      • IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM、STM32CubeIDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)をサポート
    • ボード固有の特徴
      • Vcoreロジック電源を生成する外部スイッチング電源(SMPS)
      • 24MHzまたは48MHz HSE
      • ボード・コネクタ:
        • 外部スイッチング電源(SMPS)専用コネクタ
        • ST-LINK用のMicro-BまたはMini-B USBコネクタ
        • MIPI®デバッグ・コネクタ

おすすめ製品

STM32 MCU Developer Zone
STM32マイコンの開発者向け総合ページ

The current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.
The RoHS status of a product:
ECOPACK 1: Initial grade to identify European RoHS compliant products.
ECOPACK 2: New grade to identify brominated chlorinated and antimony oxide flame retardant free products.
ECOPACK 3: Halogen free RoHS exemptions free products.
(*): ECOPACK 2 version available upon request.
(**): Some versions still existing in ECOPACK 1 or not compliant.
Longevity Commitment in yearsLongevity Starting DateThe current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.
Budgetary PriceMain country of assembly or fabrication of the product.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes. ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes.