CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32MP1サムネイル・ビデオ

STM32MP151マイクロプロセッサは、シングル・コアArm® Cortex®-A7(最大動作周波数800MHz)とArm® Cortex®-M4(最大動作周波数209MHz)の柔軟なアーキテクチャをベースとしています。

STM32MP151製品は、LCD-TFTディスプレイ・コントローラの他に、10M / 100Mまたはギガビット・イーサネット、3x USB 2.0ホスト / OTG、およびアドバンスド・アナログを搭載しています。

また、真乱数発生器(TRNG)、ハードウェア暗号化アクセラレータ、ハッシュ・プロセッサに加え、セキュリティ機能にはセキュア・ブート、TrustZone®ペリフェラル、およびアクティブ・タンパ検出機能が含まれています。

STは、柔軟性の高いアーキテクチャと定評ある開発エコシステムでSTM32を拡張する初のSTM32マイクロプロセッサを提供することにより、開発を次のレベルへ進化させます。

アプリケーション

STM32MP1シリーズは、広範囲のアプリケーションを対象にした、汎用およびマルチマーケット向けのマイクロプロセッサ(MPU)です。

製品タイプ

STM32MP151製品は4種類のパッケージで提供されており、コスト効率の高いプリント基板で使用することが可能です。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STM32MP151の製品ポートフォリオ
STM32MPU Whitepaper
Discover our scalable solutions to boost the development of MPU-based systems
STM32MPU WIKI
User guide for beginners and experts